Start512-0668: XT-3 ES
Start512-0668: XT-3 ES
512-0668: XT-3 ES

Cat® XT-3 ES

Merk: Cat

Productafbeeldingen
512-0668: XT-3 ES
512-0668: XT-3 ES

Cat® XT-3 ES

Merk: Cat

Garantie-informatie
Retourbeleid
SchemaBeschrijvingSpecificatiesCompatibele modellen
Beschrijving voor onderdeelnummer 512-0668

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability. The Cat XT ES hose line-up is designed and manufactured by Caterpillar for high pressure hydraulic applications. These range from 2500 to 6000 psi (17.5 to 42.0 MPa). The ES (Enhanced Spiral) construction is a Caterpillar proprietary design and impulse tested to twice the industry standards. Cat hoses also work at half the SAE bend radius, allowing tighter routing in a wide variety of applications.
The construction of the hose is made from fabric reinforced, synthetic rubber tube; four plies of spirally-wrapped high tensile steel wire reinforcement, separated by layers of synthetic rubber.The outer cover is oil, weather, and abrasion resistant synthetic rubber.

Meer bekijken
Waarschuwing bij CatΠslangproducten
Improper selections of hose and coupling combinations will void warranties and may result in serious personal injury or death, property damage, or component and machine system failure.
Meer bekijken
Specificaties voor onderdeelnummer 512-0668
Overall Length (mm): 1.790,0
Weight (kg): 2,973
Material: High Pressure Hose
Meer bekijken
Compatibiliteitsmodels voor onderdeelnummer 512-0668

WIELDOZER

834 834K

VUILVERDICHTER

836K 836

Meer bekijken
SleutelSleutel
Passend volgens fabrieksopgave

Dit onderdeel is passend ontworpen voor uw Cat uitrusting, gebaseerd op de specificaties van de fabrikant.

Eventuele wijzigingen in de configuratie van de fabrikant kan ertoe leiden dat het product niet passend is voor uw Cat uitrusting. Neem vooraf aan de aankoop contact op met uw Cat dealer om zeker te weten dat dit onderdeel passend is voor uw Cat uitrusting in de huidige conditie en vermoedelijke configuratie. Deze indicator kan compatibiliteit met alle onderdelen niet garanderen.

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen