StartUitrustingsstukkenAsfaltfrezen529-5820: PC310
StartUitrustingsstukkenAsfaltfrezen529-5820: PC310
529-5820: PC310

De trommel met hoog toerental en de conische bits verwijderen snel asfalt en beton vóór het aanbrengen van een nieuwe deklaag.

Merk: Cat

Productafbeeldingen
529-5820: PC310
529-5820: PC310
529-5820: PC310
529-5820: PC310
529-5820: PC310
529-5820: PC310
529-5820: PC310
529-5820: PC310
529-5820: PC310

De trommel met hoog toerental en de conische bits verwijderen snel asfalt en beton vóór het aanbrengen van een nieuwe deklaag.

Merk: Cat

Garantie-informatie
Retourbeleid
SchemaBeschrijvingSpecificatiesCompatibele modellen
Beschrijving voor onderdeelnummer 529-5820

Cat® asfaltfrezen zijn ontworpen voor kleine asfalteerwerkzaamheden rond woningen en in commerciële toepassingen en worden voornamelijk gebruikt voor het kosteneffectief herstellen van asfalt- en betonoppervlakken. Ze zijn ideaal voor het verwijderen van onvolkomenheden vóór het aanbrengen van een nieuwe deklaag, het verwijderen slechte bestrating, het verwijderen van wegmarkeringen en werkzaamheden waarbij het gebruik van speciale frezen beperkt is. De Cat asfaltfrezen zijn ontworpen voor gebruik op Cat schrankladers, compacte rupsladers, compacte wielladers en graaf-laadcombinaties.

Meer bekijken
Specificaties voor onderdeelnummer 529-5820

Meeteenheden

VSMetrisch
Werkbreedte: 39.4 in
Werkbreedte: 1000 mm
Cutting Width (mm): 1000
Cutting Width (in): 39
Maximale snijdiepte: 5.1 in
Maximale snijdiepte: 130 mm
Max Cut Depth (in): 5
Max Cut Depth (mm): 130
Vereiste hydrauliek: Hoge capaciteit XPS
Required Hydraulics: High Flow XPS
Totale breedte: 73.1 in
Totale breedte: 1858 mm
Totale lengte: 44.3 in
Totale lengte: 1125 mm
Totale hoogte: 935 mm
Totale hoogte: 36.8 in
Gewicht: 1040 kg
Gewicht: 2292.8 lb
Optimale hydrauliekolieopbrengst: 98-125 L/min (26-33 gpm)
Optimale hydraulische druk: 230-280 bar (3300-4000 psi)
Trommeltoerental: 155 tpm.
Kantelhoekbereik +/-: 6.5° links/rechts
Sideshift-afstand: 587 mm
Sideshift-afstand: 23.1 in
Conische bits: 78
Standaardbittype: Universeel
Machine Type: Compacte rupsladers,Compacte wielladers,Rupsschrankladers,Schrankladers
Maximum Cut Depth: 100 mm (3.9 in) - 150 mm (5.9 in)
Working Width: 900 mm (35.4 in) - 1200 mm (47.2 in)
Meer bekijken
Compatibiliteitsmodels voor onderdeelnummer 529-5820

ASFALTFREES

PC310

Meer bekijken
SleutelSleutel
Passend volgens fabrieksopgave

Dit onderdeel is passend ontworpen voor uw Cat uitrusting, gebaseerd op de specificaties van de fabrikant.

Eventuele wijzigingen in de configuratie van de fabrikant kan ertoe leiden dat het product niet passend is voor uw Cat uitrusting. Neem vooraf aan de aankoop contact op met uw Cat dealer om zeker te weten dat dit onderdeel passend is voor uw Cat uitrusting in de huidige conditie en vermoedelijke configuratie. Deze indicator kan compatibiliteit met alle onderdelen niet garanderen.

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen