StartUitrustingsstukkenZagen529-5864: SW460, 160 mm (6")
StartUitrustingsstukkenZagen529-5864: SW460, 160 mm (6")
529-5864: SW460, 160 mm (6")

Ideaal voor het snijden van asfaltstukken en verbindingsstukken voor weguitbreiding en het graven van sleuven voor nutsvoorzieningen.

Merk: Cat

Productafbeeldingen
529-5864: SW460, 160 mm (6")
529-5864: SW460, 160 mm (6")
529-5864: SW460, 160 mm (6")
529-5864: SW460, 160 mm (6")
529-5864: SW460, 160 mm (6")
529-5864: SW460, 160 mm (6")
529-5864: SW460, 160 mm (6")
529-5864: SW460, 160 mm (6")
529-5864: SW460, 160 mm (6")

Ideaal voor het snijden van asfaltstukken en verbindingsstukken voor weguitbreiding en het graven van sleuven voor nutsvoorzieningen.

Merk: Cat

Garantie-informatie
Retourbeleid
SchemaBeschrijvingSpecificatiesCompatibele modellen
Beschrijving voor onderdeelnummer 529-5864

Cat® freesbladen zijn ontworpen voor het graven van sleuven met groot prestatievermogen op diverse harde of compacte ondergronden, zoals asfalt, gewapend beton en steenachtige of bevroren grond.

Meer bekijken
Specificaties voor onderdeelnummer 529-5864

Meeteenheden

VSMetrisch
Maximale snijdiepte: 23.6 in
Maximale snijdiepte: 600 mm
Cutting Width (mm): 160
Cutting Width (in): 6
Breedte van freesblad: 160 mm
Breedte van freesblad: 6.3 in
Max Cut Depth (in): 24
Max Cut Depth (mm): 600
Gewicht: 1315 kg
Gewicht: 2899.1 lb
Required Hydraulics: High Flow XE/XHP
Totale breedte: 65.2 in
Totale breedte: 1655 mm
Totale hoogte: 1765 mm
Totale hoogte: 69.5 in
Lengte: 2417 mm
Lengte: 95.2 in
Vereiste hydrauliek: Hoge opbrengst XHP / XE
Optimale hydrauliekolieopbrengst: 136-150 L/min (36-40 US-Gall/min)
Optimale hydraulische druk: 250-280 bar (3630-4000 psi)
Slagvolume van motor: 102.9 in³/rev
Slagvolume van motor: 1686 cm³/rev
Koppel van freesblad bij maximale druk: 5538.4 lb/ft
Koppel van freesblad bij maximale druk: 7509 N·m
Snelheid van freesblad bij maximale opbrengst: 89tpm
Snelheid van bit bij maximale opbrengst: 430 m/min
Snelheid van bit bij maximale opbrengst: 1410.8 ft/min
Conische bits - per freesblad: 96
Standaardbittype: Beton
Optioneel bittype: Universeel
Sideshift-afstand: 550 mm
Sideshift-afstand: 21.7 in
Voorziening voor het reinigen van sleuven: Ja
Aandrijfmethode: Directe aandrijving
Type interface: Schrankladerkoppeling
Required Hydraulic Flow Range: 125 L/min (33 US-Gall/min)
Max Depth of Cut: < 20 inch |< 508 mm
Meer bekijken
Compatibiliteitsmodels voor onderdeelnummer 529-5864

WERKTUIG

SW460

Meer bekijken
Gerelateerde onderdelen
353-1697: 1220 mm (48 in), Skid Steer Coupler, Class II
353-1697: 1220 mm (48 in), Skid Steer Coupler, Class II

Pallet forks are for moving palletized loads on construction sites, handling bagged fertilizer and seed at landscaping and nursery sites.

Prijs controleren
489-2200: MB250
489-2200: MB250

Gebruikt een vijzel met schoepen en hydraulisch geregeld gootluik voor het mengen van materiaal in een verscheidenheid aan toepassingen.

Prijs controleren
219-7706: A41
219-7706: A41

Cat® grondboren worden gebruikt voor het boren van gaten voor fundamenten, hekwerken, verkeersborden, bomen en struiken in toepassingen in de bouw, landbouw en bij aanleg/onderhoud van groenvoorzieningen.

Prijs controleren
222-7571-A: Kit of 100 All Purpose Bits
222-7571-A: Kit of 100 All Purpose Bits

Full Set of replacement bits for SSL Cold Planers.

Prijs controleren
481-3668: 2,4 m (8')
481-3668: 2,4 m (8')

Robuust ontwerp voor het verplaatsen van sneeuw met maximale efficiëntie en maximaal vermogen.

Prijs controleren
493-2259: BU118
493-2259: BU118

Cat® veegmachines voor standaard gebruik vegen en verzamelen lichte rommel op vlakke oppervlakken in voorwaartse of achterwaartse rijrichting.

Prijs controleren
426-6548: 2036 mm (80 inch) met morsplaat en aanboutbaar mes
426-6548: 2036 mm (80 inch) met morsplaat en aanboutbaar mes

Enorme klemkracht voor het grijpen van grote, ongebruikelijk gevormde objecten zoals bomen en recyclebare rommel.

Prijs controleren
448-5670: BA118C Hydraulisch
448-5670: BA118C Hydraulisch

Wordt gebruikt voor het schoonvegen van parkeerplaatsen, industrieterreinen, houtzagerijen, landingsbanen, straten, opritten en rijbanen.

Prijs controleren
353-1697
353-1697: 1220 mm (48 in), Skid Steer Coupler, Class II
Prijs controleren
489-2200
489-2200: MB250
Prijs controleren
219-7706
219-7706: A41
Prijs controleren
222-7571-A
222-7571-A: Kit of 100 All Purpose Bits
Prijs controleren
481-3668
481-3668: 2,4 m (8')
Prijs controleren
493-2259
493-2259: BU118
Prijs controleren
426-6548
426-6548: 2036 mm (80 inch) met morsplaat en aanboutbaar mes
Prijs controleren
448-5670
448-5670: BA118C Hydraulisch
Prijs controleren
SleutelSleutel
Passend volgens fabrieksopgave

Dit onderdeel is passend ontworpen voor uw Cat uitrusting, gebaseerd op de specificaties van de fabrikant.

Eventuele wijzigingen in de configuratie van de fabrikant kan ertoe leiden dat het product niet passend is voor uw Cat uitrusting. Neem vooraf aan de aankoop contact op met uw Cat dealer om zeker te weten dat dit onderdeel passend is voor uw Cat uitrusting in de huidige conditie en vermoedelijke configuratie. Deze indicator kan compatibiliteit met alle onderdelen niet garanderen.

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen