StartUitrustingsstukkenHamersHamers532-9208: B8s
StartUitrustingsstukkenHamersHamers532-9208: B8s
532-9208: B8s

Wordt gebruikt voor sloop- en bouwwerkzaamheden.

Merk: Cat

Productafbeeldingen
532-9208: B8s
532-9208: B8s
532-9208: B8s
532-9208: B8s
532-9208: B8s
532-9208: B8s
532-9208: B8s
532-9208: B8s
532-9208: B8s
532-9208: B8s
532-9208: B8s
532-9208: B8s

Wordt gebruikt voor sloop- en bouwwerkzaamheden.

Merk: Cat

Garantie-informatie
Retourbeleid
SchemaBeschrijvingSpecificatiesCompatibele modellen
Beschrijving voor onderdeelnummer 532-9208

Cat® hamers voor schrankladers, rupsschrankladers, compacte rupsschrankladers, minigraafmachines en graaf-laadcombinatie zijn brekers met een groot prestatievermogen die zijn ontworpen voor maximale prestaties tijdens sloop-, bouw- en wegenbouwtoepassingen.

Meer bekijken
Specificaties voor onderdeelnummer 532-9208

Meeteenheden

VSMetrisch
Bedrijfsgewicht - met gereedschap: 758.4 lb
Bedrijfsgewicht - met gereedschap: 344 kg
Model/Style: B8s Top Mount
Energieklasse: 848.2 ft·lbf
Energieklasse: 1150 J
Energy Class (J): 1150
Energy Class (ft.lbf): 848.2
Machineklasse: Minigraafmachines van 3-6 ton, 216-299 schrankladers/compacte rupsladers
Mounting Hole Pattern Size: LG
Asdiameter gereedschap: 75 mm
Asdiameter gereedschap: 3 in
Slagfrequentie: 400-800 bpm
Minimale bedrijfsdruk: 1704.1 psi
Minimale bedrijfsdruk: 11749 kPa
Minimaal gewicht van houder: 13999.3 lb
Minimaal gewicht van houder: 6350 kg
Optimale hydrauliekolieopbrengst: 50-90 l/min (13,2-23,8 gpm)
Totale breedte: 12.4 in
Totale breedte: 316 mm
Totale lengte: 17.3 in
Totale lengte: 440 mm
Totale hoogte: 1402 mm
Totale hoogte: 55.2 in
Hoogte - zonder gereedschap: 1044 mm
Hoogte - zonder gereedschap: 41.1 in
Geluidsniveau: 129 dB
Formaat montagesteun: Groot
Compatibility: Excavators,Skid Steer Loaders,Compact Track Loaders,Backhoe Loaders
Sound Suppression: Silenced
Meer bekijken
Compatibiliteitsmodels voor onderdeelnummer 532-9208

HAMER

B8

GRAAF-LAADCOMBINATIE

426 416 444 434 424 430 420

Meer bekijken
SleutelSleutel
Passend volgens fabrieksopgave

Dit onderdeel is passend ontworpen voor uw Cat uitrusting, gebaseerd op de specificaties van de fabrikant.

Eventuele wijzigingen in de configuratie van de fabrikant kan ertoe leiden dat het product niet passend is voor uw Cat uitrusting. Neem vooraf aan de aankoop contact op met uw Cat dealer om zeker te weten dat dit onderdeel passend is voor uw Cat uitrusting in de huidige conditie en vermoedelijke configuratie. Deze indicator kan compatibiliteit met alle onderdelen niet garanderen.

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen