StartBevestigingsmiddelen, afdichtingen en verbruiksartikelenBevestigingsmiddelenBevestigingsmiddelenBouten en schroeven564-9152: M5 Fitting Schroef
StartBevestigingsmiddelen, afdichtingen en verbruiksartikelenBevestigingsmiddelenBevestigingsmiddelenBouten en schroeven564-9152: M5 Fitting Schroef
564-9152: M5 Fitting Schroef

Cat® M5 Fitting Screw has a large dome shaped head, offering extra grip when adjusting offering accuracy and outstanding driving capacity

Merk: Cat

fallback-image
564-9152: M5 Fitting Schroef

Cat® M5 Fitting Screw has a large dome shaped head, offering extra grip when adjusting offering accuracy and outstanding driving capacity

Merk: Cat

Garantie-informatie
Retourbeleid
SchemaBeschrijvingSpecificatiesCompatibele modellen
Beschrijving voor onderdeelnummer 564-9152

The Fitting Screw, also known as a machine screw, is a type of threaded fastener used to securely attach components, parts, and fittings. These screws have uniform threading, meaning the helical ridges on the outside of the screw remain the same size from top to bottom. The fitting screws have consistent threading from top to bottom. This allows them to fit into a nut or a tapped hole securely.

Attributes:
• Manufactured to precise specifications and are built for durability and reliability
• Provides a secure hold and has a flat disc top and a flat bearing surface, offering accuracy and outstanding driving capacity

Applications:
The Fitting Screw is used to join two or more parts together by being driven into a pre-cut hole with interior threading. It is used in different components like piston pumps, gear pumps, compensator valves, and hydraulic hoist pumps.

Meer bekijken
Specificaties voor onderdeelnummer 564-9152

Meeteenheden

VSMetrisch
Boutlengte (mm): 16,0
Greeplengte (in): 3.937,008
Boutlengte (in): 0.63
Bouttype: Verzonken (plat)
Materiaal: Koolstofstaal
Schroefdraadmaat (dia x helling) (mm): M5x0.8
Greeplengte (mm): 99.999,99
Richting schroefdraad: RH
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M5
Meer bekijken
Compatibiliteitsmodels voor onderdeelnummer 564-9152

WIELLADER

980 XE 962M Z 962 982XE 980XE 972XE 950M Z 966 GC 972 XE 966 XE 966XE 988GC 950M 950 962M 982 XE

DRAAIBOORMACHINE

MD6380 MD6200

LADEN VERVOEREN STORTEN

R2900 XE OTHER

GRAAFMACHINE OP BANDEN

M313-07 M314-07 M314 M315 M315GC M318 M319 M316 M317

GRAAFMACHINE

313 GX 316 GC 313 GC 316 GX 312 GX 315 313 312 GC 315 GC

SCHRANKLADER

963

SCRAPER OP BANDEN

657 651 631K 637 631 637K 637K

MOTORGRADER

16GC

WIELTRACTOR

631K 637K 651

Meer bekijken
SleutelSleutel
Passend volgens fabrieksopgave

Dit onderdeel is passend ontworpen voor uw Cat uitrusting, gebaseerd op de specificaties van de fabrikant.

Eventuele wijzigingen in de configuratie van de fabrikant kan ertoe leiden dat het product niet passend is voor uw Cat uitrusting. Neem vooraf aan de aankoop contact op met uw Cat dealer om zeker te weten dat dit onderdeel passend is voor uw Cat uitrusting in de huidige conditie en vermoedelijke configuratie. Deze indicator kan compatibiliteit met alle onderdelen niet garanderen.

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen