StartUitrustingsstukkenKanteling rotatiesystemen570-7123: TRS8
StartUitrustingsstukkenKanteling rotatiesystemen570-7123: TRS8
570-7123: TRS8

Cat® zwenkinrichtingen helpen bij het verplaatsen van obstakels op de werkplek zonder dat de machine verplaatst dient te worden.

Merk: Cat

Productafbeeldingen
570-7123: TRS8
570-7123: TRS8
570-7123: TRS8
570-7123: TRS8
570-7123: TRS8
570-7123: TRS8
570-7123: TRS8
570-7123: TRS8
570-7123: TRS8

Cat® zwenkinrichtingen helpen bij het verplaatsen van obstakels op de werkplek zonder dat de machine verplaatst dient te worden.

Merk: Cat

Garantie-informatie
Retourbeleid
SchemaBeschrijvingSpecificatiesCompatibele modellen
Beschrijving voor onderdeelnummer 570-7123

Cat® kantelbare zwenkinrichtingen voor graafmachines kunnen 360 graden draaien en 40 graden kantelen van zij tot zij waardoor de machine meer werkplekken kan bereiken vanaf een enkele positie. Met de kantelbare zwenkinrichting kan de machinist manoeuvreren rondom palen, stenen en andere obstakels en heeft eenvoudiger bereik langs slootkanten.

Meer bekijken
Specificaties voor onderdeelnummer 570-7123

Meeteenheden

VSMetrisch
Machineklasse: Minigraafmachines van 10 ton
Machine Class: 10 Ton
Gewicht: 310 kg
Gewicht: 683.4 lb
Interface Machine Side: Pin On
Interfaceopties: boven-beneden: Pen bevestigd (penkoppeling), penkoppeling
Interface Attachment Side: Pin On (Pin Grabber)
Totale hoogte: 1044 mm
Totale hoogte: 41.1 in
Lengte: 650 mm
Lengte: 25.6 in
Totale breedte: 26.7 in
Totale breedte: 678 mm
Rotatietoerental: 7 seconden, per volledige rotatie
Kantelhoekbereik +/-: 40 graden links/rechts
Maximale laadbakinhoud: 500 l
Maximale laadbakinhoud: 17.7 ft³
Maximale laadbakbreedte: 59.1 in
Maximale laadbakbreedte: 1500 mm
Optimale hydrauliekolieopbrengst: 45-75 l/min (12-20 US-Gall/min.)
Maximale bedrijfsdruk: 25000 kPa
Maximale bedrijfsdruk: 3625.9 psi
Vereiste hydrauliek: 1e extra
Kantelmoment: 26499.5 N·m
Kantelmoment: 19545 lb/ft
Aandraaimoment: 6600 N·m
Aandraaimoment: 4867.9 lb/ft
Compatibility: Only compatible with the following Mini Excavator model serial number prefixes: 307.5 (GW7 1 & up) | 308 (GG8 1 & up) | 308 (GW8 1 & up) | 308.5 (GZ8 1 & up) | 309 (GG9 1 & up) | 309 (GW9 1 & up) | 310 (GWT 1 & up)
Meer bekijken
Compatibiliteitsmodels voor onderdeelnummer 570-7123

HYDRAULISCHE MINIGRAAFMACHINE

308 309

WERKTUIG

TRS8

Meer bekijken
SleutelSleutel
Passend volgens fabrieksopgave

Dit onderdeel is passend ontworpen voor uw Cat uitrusting, gebaseerd op de specificaties van de fabrikant.

Eventuele wijzigingen in de configuratie van de fabrikant kan ertoe leiden dat het product niet passend is voor uw Cat uitrusting. Neem vooraf aan de aankoop contact op met uw Cat dealer om zeker te weten dat dit onderdeel passend is voor uw Cat uitrusting in de huidige conditie en vermoedelijke configuratie. Deze indicator kan compatibiliteit met alle onderdelen niet garanderen.

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen