StartUitrustingsstukkenLaadbakken - hydraulische minigraafmachine (0 - 10T)586-5946: 1000 mm (39 in)
StartUitrustingsstukkenLaadbakken - hydraulische minigraafmachine (0 - 10T)586-5946: 1000 mm (39 in)
586-5946: 1000 mm (39 in)

Ideaal gebruik voor nivelleringstoepassingen, maar ook geschikt voor graven in het algemeen, laden en algemene uitgraving en opvulling in allerlei verschillende grondsoorten, tot en met zware toepassingen.

Merk: Cat

Productafbeeldingen
586-5946: 1000 mm (39 in)
586-5946: 1000 mm (39 in)
586-5946: 1000 mm (39 in)
586-5946: 1000 mm (39 in)
586-5946: 1000 mm (39 in)
586-5946: 1000 mm (39 in)
586-5946: 1000 mm (39 in)
586-5946: 1000 mm (39 in)

Ideaal gebruik voor nivelleringstoepassingen, maar ook geschikt voor graven in het algemeen, laden en algemene uitgraving en opvulling in allerlei verschillende grondsoorten, tot en met zware toepassingen.

Merk: Cat

Garantie-informatie
Retourbeleid
SchemaBeschrijvingSpecificatiesCompatibele modellen
Beschrijving voor onderdeelnummer 586-5946

Nordic nivelleringslaadbaken voor Cat® minigraafmachines zijn bij uitstek geschikt voor nivelleren maar ook voor graven in het algemeen, laden en algemene uitgraving en opvulling in allerlei verschillende grondsoorten. Het ontwerp is voorzien van duurzame slijtplaten voor een langere slijtvastheid bij zware toepassingen. Door de afgeronde vorm aan de zijkant, de kortere tipradius en de platte torsiebuisconstructie zijn ze optimaal voor gebruik in combinatie met een kantel-rotatie-systeem.

Meer bekijken
Specificaties voor onderdeelnummer 586-5946

Meeteenheden

VSMetrisch
Breedte: 1000 mm
Breedte: 39 in
Rated Capacity (L): 110
Rated Capacity (ft3): 3.9
Capaciteit: 110 l
Capaciteit: 3.9 ft³
Width (in): 39
Width (mm): 1000
Gewicht: 94 kg
Gewicht: 207.2 lb
Machine Interface: S-40
Dikte van basisrand: 0.6 in
Dikte van basisrand: 15 mm
Tandradius: 499 mm
Tandradius: 19.6 in
Type interface: S40-koppeling
Meer bekijken
Compatibiliteitsmodels voor onderdeelnummer 586-5946

HYDRAULISCHE MINIGRAAFMACHINE

302.7CR

Meer bekijken
SleutelSleutel
Passend volgens fabrieksopgave

Dit onderdeel is passend ontworpen voor uw Cat uitrusting, gebaseerd op de specificaties van de fabrikant.

Eventuele wijzigingen in de configuratie van de fabrikant kan ertoe leiden dat het product niet passend is voor uw Cat uitrusting. Neem vooraf aan de aankoop contact op met uw Cat dealer om zeker te weten dat dit onderdeel passend is voor uw Cat uitrusting in de huidige conditie en vermoedelijke configuratie. Deze indicator kan compatibiliteit met alle onderdelen niet garanderen.

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen