Caterpillar
Caterpillar
U kunt hier uw belastinggegevens vervolledigen.
610-5876: Watertankkit (47 US Gal / 179L)

610-5876: Watertankkit (47 US Gal / 179L)

Inclusief tank, pomp, filter, montagebeugels en snelkoppeling. Extra poort biedt plaats voor het toevoegen van een tuinslangadapter voor eenvoudig vullen van de grond. Slangen niet inbegrepen en moeten door de dealer worden gemaakt. FOPS2 vereist voor montage.

Merk: Cat

Productafbeeldingen

610-5876: Watertankkit (47 US Gal / 179L)
610-5876: Watertankkit (47 US Gal / 179L)

610-5876: Watertankkit (47 US Gal / 179L)

Inclusief tank, pomp, filter, montagebeugels en snelkoppeling. Extra poort biedt plaats voor het toevoegen van een tuinslangadapter voor eenvoudig vullen van de grond. Slangen niet inbegrepen en moeten door de dealer worden gemaakt. FOPS2 vereist voor montage.

Merk: Cat

Onderdelen in deze set

Geen resultaten beschikbaar.

095-0912: KLEM

Aantal: 4

111-4627: 30 mm lange spantkopschroef

Aantal: 8

149-5452: Adapter Assembly

Aantal: 1

166-2558: Snelopverhoogtepeling met 1/4" boutraad

Aantal: 1

167-0608: Bulkafdichting van carrosseriedelen

Aantal: 63

169-7326: NPTF-kogelklep voor stroomregeling

Aantal: 1

208-8469: M6 x 1 mm zeskantmoer

Aantal: 4

238-5080: 16,36 mm rubberen O-ringafdichting met interne diameter

Aantal: 1

266-3314: MR10 zeshoekige bout met flenskop

Aantal: 6

2U-4291: elleelleboogstukstukstuk

Aantal: 1

347-4416: Rechte adapter

Aantal: 2

356-6112: Verlichting draadboom

Aantal: 1

3S-2093: Bundelband van 202 mm lang

Aantal: 5

420-4978: Steunriem voor dieseluitlaatvloeistoftank

Aantal: 2

4Y-6112: 3/4" X 3/8" mannelijke naar vrouwelijke pijpadapter

Aantal: 1

5C-9553: M6-1 x 16mm zeskant opvoerhoogte bout

Aantal: 4

5P-8246: 3 mm dikke harde ring

Aantal: 2

5P-8248: 3/4" binnendiameter stalen platte sluitring

Aantal: 1

5S-2403: Adapter-recht

Aantal: 1

610-5884: Montagebeugel voor watersproeitank

Aantal: 1

610-5891: Watersproeitank

Aantal: 1

612-4681: Magnetische bevestiging voor bindriem

Aantal: 4

619-7214: Montagebeugel voor watertank

Aantal: 1

622-4333: Afdekplaat watertank

Aantal: 1

629-6858: Watertankfilter

Aantal: 1

629-6905: Hydraulische buis van watertank

Aantal: 2

637-2367: Montagebeugel voor watertank

Aantal: 2

659-8634: 2,5 mm dikke montagesteun voor watertank

Aantal: 1

6S-8620: Standaard slangklem

Aantal: 4

6V-8523: 9,52 mm bulkslang met binnendiameter

Aantal: 21

6V-9168: 11/16" zeskantmoer

Aantal: 1

7K-1181: Kabelband met een lengte van 387,00 mm

Aantal: 4

1 tot 32 van 40 weergeven

Beschrijving voor onderdeelnummer 610-5876

For proper installation, refer to media number M0158069. Provides a 47 US gallon (179 L) capacity water tank that can be mounted above the operator station or on a Pickup Broom. Kit includes tank, pump, filter, mounting brackets, quick disconnect, fittings, and hardware. Auxiliary port provides location for garden hose adapter (not included) to be added for easy ground filling. Hoses required from the pump enclosure to the mounting on the lift arm are not included and will need to be built by the dealer. REQUIRES: FOPS2 for mounting on top of the operator station. FOR USE WITH: Water Sprinkler Kits for Angle Broom, Pick Up Broom, Utility Broom or Cold Planer. CANNOT BE USED WITH: Single Point Lift Kit or Auxiliary Hydraulic Cooler Kit. Estimated time to install: 2.5 hours (includes FOPS2 install time)

Waarschuwing:Dit product kan u blootstellen aan chemicaliën, zoals titaniumdioxide (in de lucht zwevende, ongebonden deeltjes van respirabel formaat), waarvan bij de staat Californië bekend is dat het kanker veroorzaakt, en ethyleenglycol (ingenomen), waarvan bij de staat Californië bekend is dat het aangeboren afwijkingen of andere risico's met betrekking tot de voortplanting veroorzaakt. Ga voor meer informatie naar www.P65Warnings.ca.gov.

Specificaties voor onderdeelnummer 610-5876

    Material:

    Acrylic Adhesive

Compatibiliteitsmodels voor onderdeelnummer 610-5876

VEGER

BP121 BU115 BU121 BP118 BP115 BU118

SCHRANKLADER

250 270 260 270XE

COMPACTE RUPSLADER

285XE 285 275 265 255 275XE

Sleutel

Sleutel

Passend volgens fabrieksopgave

Dit onderdeel is passend ontworpen voor uw Cat uitrusting, gebaseerd op de specificaties van de fabrikant.

Eventuele wijzigingen in de configuratie van de fabrikant kan ertoe leiden dat het product niet passend is voor uw Cat uitrusting. Neem vooraf aan de aankoop contact op met uw Cat dealer om zeker te weten dat dit onderdeel passend is voor uw Cat uitrusting in de huidige conditie en vermoedelijke configuratie. Deze indicator kan compatibiliteit met alle onderdelen niet garanderen.

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen