Caterpillar
Geen voorgestelde resultaten

Registreren

Caterpillar
Onderdeelnummer of benaming
TerugStartBevestigingsmiddelen, afdichtingen en verbruiksartikelenBevestigingsmiddelenSluitringen en afstandsstukken108-3612: Stalen afstandsstuk met interne diameter van 11,13 mm
TerugStart
Bevestigingsmiddelen, afdichtingen en verbruiksartikelenBevestigingsmiddelenSluitringen en afstandsstukken
108-3612: Stalen afstandsstuk met interne diameter van 11,13 mm
108-3612: Stalen afstandsstuk met interne diameter van 11,13 mm
Product Images
108-3612: Stalen afstandsstuk met interne diameter van 11,13 mm
108-3612: Stalen afstandsstuk met interne diameter van 11,13 mm
108-3612: Stalen afstandsstuk met interne diameter van 11,13 mm
108-3612: Stalen afstandsstuk met interne diameter van 11,13 mm
108-3612: Stalen afstandsstuk met interne diameter van 11,13 mm

Cat® afstandsstuk voor stalen pijp met een buitendiameter van 19,05 mm, gebruikt voor extra reklengte in Fastenersen

Merk: Cat

Prijs controleren
Prijs controleren
Meld u aan om uw klantprijs te bekijken
Garantie-informatie
Garantie-informatie

Over het algemeen is de garantie voor onderdelen die zijn aangeschaft op Parts.Cat.Com 12 maanden vanaf de factuurdatum, zoals gedefinieerd in de beperkte garantie van Caterpillar. Garantie op onderdelen dekt defecten in materiaal en productiefouten gedurende de garantieperiode vanaf het moment van installatie. Neem voor volledige details over de garantie contact op met uw lokale Cat dealer.
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
Over het algemeen is de garantie voor onderdelen die zijn aangeschaft op Parts.Cat.Com 12 maanden vanaf de factuurdatum, zoals gedefinieerd in de beperkte garantie van Caterpillar. Garantie op onderdelen dekt defecten in materiaal en productiefouten gedurende de garantieperiode vanaf het moment van installatie. Neem voor volledige details over de garantie contact op met uw lokale Cat dealer.
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
Onderdelendiagram voor 108-3612
Gedetailleerde onderdelendiagrammen weergeven
Uitrusting toevoegen
Beschrijving voor onderdeelnummer 108-3612

Beschrijving:
Cat® bevestigingscomponent zijn ontworpen voor specifieke toepassingen op basis van grootte, sterkte, klembelasting en eerdere prestaties. Dit is informatie die andere fabrikanten niet hebben. Ze worden geselecteerd voor een lange prestaties tot aan de revisie of de prestaties van de machine. Hoewel het misschien lijkt alsof niet-Cat hardware en Fastenersen geschikt zijn voor uw machine, kent geen enkel ander bedrijf uw uitrusting zo goed als wij.
Kenmerken:
*Cat Fastenersen worden vervaardigd volgens nauwkeurige specificaties en zijn gebouwd voor duurzaamheid, betrouwbaarheid en productivity.
*Kracht en kwaliteit – Fastenersen voldoen aan of overtreffen de ISO-, ASTM-, ASME- en SAE-vereisten.
*Cat bouten, sluitring en sluitring zijn ontworpen om samen te werken als een systeem voor maximale klemkracht.
* Coatings die voldoen aan speciale eisen voor verschillende toepassingen (RoHS-conform).
Toepassingen:
Cat bouten en de bijpassende geharde sluitring en sluitring formulier een prestatiegericht systeem dat consistent hoge klembelastingen produceert. Je kunt Cat Fasteners vertrouwen om je te helpen bij het bouwen, onderhouden of repareren - voor de meeste machine- en werkplaatstoepassingen over de hele wereld.

Meer bekijken
Waarschuwing:Dit product kan u blootstellen aan chemische stoffen, zoals lood en loodverbindingen, waarvan bij de staat Californië bekend is dat ze kanker en aangeboren afwijkingen of andere risico's met betrekking tot de voortplanting veroorzaken. Ga voor meer informatie naar www.P65Warnings.ca.gov.
Specificaties voor onderdeelnummer 108-3612

Meeteenheden

VSMetrisch

Washer Type: Flat

Outside Diameter (mm): 19.05

Inside Diameter (mm): 11.13

Thickness (mm): 53

Coating: fosfaat/olie

Opmerkingen: Totale lengte: 53, pendiameter: 19,05, binnendia. pen: 11,13, type uiteinde 1: plat, type uiteinde 2: plat, type gat: zonder schroefdraad

Materiaalbeschrijving: staal

Outside Diameter (in): 0.75

Thickness (in): 2.087

Inside Diameter (in): 0.438

Material: Carbon Steel

Meer bekijken
Compatibiliteitsmodels voor onderdeelnummer 108-3612

PUMPER

SPT342 SCT673

UNDERGROUND ART TRUCK

AD55 AE40 AD30 AE40 II AD45 AD40

GENERATOR

SR4

TRUCK ENGINE

3408B 3408 3406C 3406B C-15

POWER MODULE

PM3456

LOAD HAUL DUMP

R1600 R1600G R2900G R2900

REMAN ENGINE

3406E

MARINE ENGINE

3412D 3412 3406B C280-6 C280-8

STABILIZER MIXER

SM-350

EXCAVATOR

245B

VIBRATORY COMPACTOR

CP-663E CP-573E CS-573E CS-663E CS-683E CS-583E CP-563E CS-563E

GENERATOR SET

C32

WHEEL TRACTOR

627B 631E

RECLAIMER MIXER

RM-350

COLD PLANER

PR-1000C PR-1000 PR-450 PM-565

LANDFILL COMPACTOR

836

WHEEL LOADER

980H

ROAD RECLAIMER

RR-250

SOIL STABILIZER

SS-250

ENGINE - MACHINE

3208

GEN SET ENGINE

3406C 3406B 3412 3408B 3408C 3608 3408 3412C

ENGINE - INDUSTRIAL

3406B 3406C

INDUSTRIAL ENGINE

3412 C-9 3406C C15 3406 3408E

WHEEL SCRAPER

623F 623E 657 657B

QUARRY TRUCK

771D

TRUCK

69D 775D 773D 797F 769D

TRACTOR

768C

BULLDOZER

824S 834U 834S

Meer bekijken
SleutelSleutel
Passend volgens fabrieksopgave

Dit onderdeel is passend ontworpen voor uw Cat uitrusting, gebaseerd op de specificaties van de fabrikant.

Eventuele wijzigingen in de configuratie van de fabrikant kan ertoe leiden dat het product niet passend is voor uw Cat uitrusting. Neem vooraf aan de aankoop contact op met uw Cat dealer om zeker te weten dat dit onderdeel passend is voor uw Cat uitrusting in de huidige conditie en vermoedelijke configuratie. Deze indicator kan compatibiliteit met alle onderdelen niet garanderen.

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen

Chatten met een expert