StartBevestigingsmiddelen, afdichtingen en verbruiksartikelenAfdichtingen, pakkingen en O-ringenO-ringen131-3719: Afdichtings-O-Ring met binnendiameter van 36,54 mm
StartBevestigingsmiddelen, afdichtingen en verbruiksartikelenAfdichtingen, pakkingen en O-ringenO-ringen131-3719: Afdichtings-O-Ring met binnendiameter van 36,54 mm
131-3719: Afdichtings-O-Ring met binnendiameter van 36,54 mm

O-ring

Merk: Cat

Productafbeeldingen
131-3719: Afdichtings-O-Ring met binnendiameter van 36,54 mm
131-3719: Afdichtings-O-Ring met binnendiameter van 36,54 mm
131-3719: Afdichtings-O-Ring met binnendiameter van 36,54 mm
131-3719: Afdichtings-O-Ring met binnendiameter van 36,54 mm
131-3719: Afdichtings-O-Ring met binnendiameter van 36,54 mm

O-ring

Merk: Cat

Garantie-informatie
Retourbeleid
SchemaBeschrijvingSpecificatiesCompatibele modellen
Specificaties voor onderdeelnummer 131-3719

Meeteenheden

VSMetrisch
Dwarsdoorsnede diameter (mm): 2,62
Dwarsdoorsnede diameter (in): 0,103
Binnendiameter (mm): 36,54
Binnendiameter (in): 1,439
Materiaal: FKM - Fluorelastomeer,FKM (90),FKM,Kunststof polytetrafluoroethyleen (PTFE),Fluorelastomeer (FKM) rubber
Compatibel met: Diëstersmeeroliën; halogeenhoudende koolwaterstoffen (boven 100 gr. C); erg bestendig tegen compressieset; petroleumvloeistoffen; vloeistoffen op basis van fosfaatester; siliconen vloeistoffen; enkele zuren
Material Hardness: 90A
Polymer: FKM (Fluorocarbon)
Meer bekijken
Compatibiliteitsmodels voor onderdeelnummer 131-3719

WIELLADER

980G II 980C 980F 980G 980F II

RUPSSCHRANKLADER

57H

GENERATOR

SR500 SR4 SR4B

PIJPENLEGGER

583R 587R 578

SCRAPER OP BANDEN

621 627B 627E 623B 627F 623E 623F 621B 621E 621F 623F 627F 623E 621E 621F 621B

MOTOR - INDUSTRIEEL

SPS342 HT400 SPT342 SCT673 3406B 3406C 3412 3406B 3406C 3412C 3408C

WERKTUIG

PM-465

FREESMACHINE

SM-350 RM-250C RM-350B RM-350 RM-350B RR-250 RR-250B SS-250 SS-250B

GRONDVERDICHTER

825G 825C 826C 826G 826G II

GRAAFMACHINE

5080 375-A L 375-A

WIELDOZER

814B 824G II 824G 824C

MOTOR - GENERATORSET

PM3412 3406C 3406B 3412 3412C

MOTOR - TRUCK

3406C 3406B

SCHEEPVAARTPRODUCTEN

3408B 3412 3406B 3406C 3412C 3412 3406C

BULLDOZER

D8R D8GC D8N D8 GC D8R II 8 8U 8SU 8A

MOTORGRADER

16G 16H NA

KNIKGESTUURDE DUMPTRUCK

D400 D400E D40D D400D D350E D35HP D250E II D300E II

Meer bekijken
SleutelSleutel
Passend volgens fabrieksopgave

Dit onderdeel is passend ontworpen voor uw Cat uitrusting, gebaseerd op de specificaties van de fabrikant.

Eventuele wijzigingen in de configuratie van de fabrikant kan ertoe leiden dat het product niet passend is voor uw Cat uitrusting. Neem vooraf aan de aankoop contact op met uw Cat dealer om zeker te weten dat dit onderdeel passend is voor uw Cat uitrusting in de huidige conditie en vermoedelijke configuratie. Deze indicator kan compatibiliteit met alle onderdelen niet garanderen.

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen