StartBevestigingsmiddelen, afdichtingen en verbruiksartikelenAfdichtingen, pakkingen en O-ringenO-ringen4H-6730: O-ring afdichting met een binnendiameter van 532,2 mm
Start
Bevestigingsmiddelen, afdichtingen en verbruiksartikelenAfdichtingen, pakkingen en O-ringenO-ringen
4H-6730: O-ring afdichting met een binnendiameter van 532,2 mm
4H-6730: O-ring afdichting met een binnendiameter van 532,2 mm

O-ring

Merk: Cat

Productafbeeldingen
4H-6730: O-ring afdichting met een binnendiameter van 532,2 mm
4H-6730: O-ring afdichting met een binnendiameter van 532,2 mm
4H-6730: O-ring afdichting met een binnendiameter van 532,2 mm
4H-6730: O-ring afdichting met een binnendiameter van 532,2 mm
4H-6730: O-ring afdichting met een binnendiameter van 532,2 mm

O-ring
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
Onderdelendiagram voor 4H-6730
Gedetailleerde onderdelendiagrammen weergeven
Uitrusting toevoegen
Beschrijving voor onderdeelnummer 4H-6730

Beschrijving:
O-sluitring worden gebruikt in statische afdichting en sommige dynamische toepassingen.

Kenmerken:
Cat® O-ringen zijn gemaakt van materialen die zijn afgestemd op de vloeistoffen, temperaturen en drukken in Cat motoren en machines. De materialen zijn bestand tegen slijtage en extrusie en bieden een superieure weerstand tegen de afdichtingscompressieset. Bovendien zijn bepaalde Cat O-ringen gecoat met PTFE om het draaien van de afdichting en het zagen tijdens de installatie te minimaliseren.

De afmetingen van onze O-ringen worden consequent binnen strikte tolerantiewaarden gehouden om ervoor te zorgen dat ze goed in afdichtingsgroeven passen met de nodige afdichtingscompressie.

Met meer dan 2500 O-ringen in verschillende maten en materialen, zijn de O-ringen van Cat de beste oplossing voor uw Cat apparatuur en andere mobiele apparatuur.

De Cat afdichtingssystemen beschermen duurdere onderdelen tegen lekkage en vervuiling. Bescherm uw investering met originele Cat afdichtingen.

Toepassingen:
O-sluitring worden gebruikt in veel statische en dynamische aansluitingin Cat machines en motoren.

Meer bekijken
Waarschuwing:Dit product kan u blootstellen aan chemische stoffen, zoals 1,3-butadieen, waarvan bij de staat Californië bekend is dat het kanker en aangeboren afwijkingen of andere risico's met betrekking tot de voortplanting veroorzaakt. Ga voor meer informatie naar www.P65Warnings.ca.gov.
Specificaties voor onderdeelnummer 4H-6730

Meeteenheden

VSMetrisch
Dwarsdoorsnede diameter (mm): 5,33
Dwarsdoorsnede diameter (in): 0,21
Binnendiameter (mm): 532,21
Binnendiameter (in): 20,95
Materiaal: NBR (75),NBR - Nitril,Nitril (NBR)
Grootte dashboard (in): 390
Material Hardness: 75A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
Meer bekijken
Compatibiliteitsmodels voor onderdeelnummer 4H-6730

UNDERGROUND ART TRUCK

AE40 AD45B AD60 AD55 AD55B AD63 AE40 II AD45 AD40

POWER MODULE

TR43-C18L

LOAD HAUL DUMP

R2900 XE R1700 XE

OFF HIGHWAY TRUCK

789G 775 789D 773 785D 773GC 789 785

WINCH

59 58

OEM SOLUTIONS

3412C

MOTOR GRADER

24H 24M 24

ROTARY CUTTER

RC20

TRACK-TYPE TRACTOR

D7R D6R III D9 D6 D8 D8T D8R D8K D8L D8H D6XE D10 D9T D9R D8R II D9L D6 XE D7R II D6T D7E LGP D7E

PIPELAYER

583T 583K 589 587T 587R

MOBILE HYD POWER UNIT

TH43-C18

WHEEL TRACTOR

615 611 615C 615C II

HYDRAULIC CONTROL

183B

SOIL COMPACTOR

825 825H 825G 825K 825G II

EJECTOR TRUCK

D400E II

WHEEL DOZER

834 844 834G 834H 834B 834K 844H 844K

LANDFILL COMPACTOR

836 826 826G II 836H 836G 836K 826G 826H 826K

WHEEL LOADER

982XE 988F II 982 988 990K 990H 990 992 988B 988G 988H 988F 988K 992D 992B 992C 980G 990 II 982 XE 982M

ARTICULATED TRUCK

D400E D400D D350E D35HP D350E II D400 D40D D400E II

RIPPER

8D 9 8

OFF-HIGHWAY TRUCK

D10R

QUARRY TRUCK

771D 771C 775D 775B 773E

TRUCK

785 789 775G 793 775F 797 773G LRC 775E 775D 795F XQ 793D 793B 793C 795F AC 789C 789D 789B 69D 775G OEM 793F XQ 773E 785G 773D 773G 797F 773F 775G LRC 773G OEM 769D 769C 785C 785D 797B 773B 785B

SPRAY AR

CAT WDS

POWERTRAIN

TR43M44-C13B

TRACTOR

772B 784C 784B 768C

BULLDOZER

8A 8S 8U 9C 9U 9S

Meer bekijken
SleutelSleutel
Passend volgens fabrieksopgave

Dit onderdeel is passend ontworpen voor uw Cat uitrusting, gebaseerd op de specificaties van de fabrikant.

Eventuele wijzigingen in de configuratie van de fabrikant kan ertoe leiden dat het product niet passend is voor uw Cat uitrusting. Neem vooraf aan de aankoop contact op met uw Cat dealer om zeker te weten dat dit onderdeel passend is voor uw Cat uitrusting in de huidige conditie en vermoedelijke configuratie. Deze indicator kan compatibiliteit met alle onderdelen niet garanderen.

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen

Chatten met een expert