Dit onderdeel is passend ontworpen voor uw Cat uitrusting, gebaseerd op de specificaties van de fabrikant.
Eventuele wijzigingen in de configuratie van de fabrikant kan ertoe leiden dat het product niet passend is voor uw Cat uitrusting. Neem vooraf aan de aankoop contact op met uw Cat dealer om zeker te weten dat dit onderdeel passend is voor uw Cat uitrusting in de huidige conditie en vermoedelijke configuratie. Deze indicator kan compatibiliteit met alle onderdelen niet garanderen.
Herbewerkt
Niet-retourneerbaar
Kit
Vervangen
De trommel met hoog toerental en de conische bits verwijderen snel asfalt en beton vóór het aanbrengen van een nieuwe deklaag.
Cat® Smart Grader Blade attachments are for cutting, moving and grading dirt, gravel, sand and virtually any other material used as a base.
Gebruikt voor graven, laden, transporteren, egaliseren, storten en nivelleren in een reeks van verschillende toepassingen.
Gebruikt voor graven, laden, transporteren, egaliseren, storten en nivelleren in een reeks van verschillende toepassingen.
Cat® universele veegmachines vegen en verzamelen lichte rommel op vlakke oppervlakken in voorwaartse of achterwaartse rijrichting.
Pallet forks are for moving palletized loads on construction sites, handling bagged fertilizer and seed at landscaping and nursery sites.
Vergroot de veelzijdigheid van de machine en verbetert de totale productie.
Cat® kantelbare zwenkinrichtingen helpen bij het verplaatsen van obstakels op de werkplek zonder dat de machine verplaatst dient te worden.
Wordt gebruikt voor sloop- en bouwwerkzaamheden.
Wordt gebruikt voor sloop- en bouwwerkzaamheden.
Voor het reinigen van sloten, het nivelleren van hellingen, en andere afwerkingswerkzaamheden.
Vergroot de veelzijdigheid van de machine en verbetert de totale productie.
Hoogwaardige laadbakken die zijn ontworpen voor maximale prestaties en waarde bij een groot aantal toepassingen.
De trommel met hoog toerental en de conische bits verwijderen snel asfalt en beton vóór het aanbrengen van een nieuwe deklaag.
De trommel met hoog toerental en de conische bits verwijderen snel asfalt en beton vóór het aanbrengen van een nieuwe deklaag.
Gebruikt voor graven, laden, transporteren, egaliseren, storten en nivelleren in een reeks van verschillende toepassingen.
1 - 16 van 1200 resultaten
1 - 16 van 1200 resultaten
Cat
Werkbreedte
23.6 in
Cutting Width (in)
24
Maximale snijdiepte
6.7 in
Max Cut Depth (in)
7
Vereiste hydrauliek
Hoge capaciteit
Required Hydraulics
High Flow
Totale breedte
73.1 in
Totale lengte
49.1 in
Totale hoogte
36.6 in
Gewicht
2107.6 lb
Optimale hydrauliekolieopbrengst
98-125 L/min (26-33 gpm)
Optimale hydraulische druk
230-280 bar (3300-4000 psi)
Trommeltoerental
149 tpm
Optionele trommelbreedten/-diepten
80/200, 150/200, 300/200, 450/200, 600/170 mm (3/8, 6/8, 12/8, 18/8, 24/7 in)
Kantelhoekbereik +/-
8° links/rechts
Sideshift-afstand
29.5 in
Conische bits
54
Standaardbittype
Universeel
Machine Type
Compacte rupsladers, Compacte wielladers, Rupsschrankladers, Schrankladers
Maximum Cut Depth
160 mm (2.6 in) - 200 mm (7.8 in)
Working Width
600 mm (23.6 in) - 800 mm (31.4 in)
Cat
Overall Width
102.6 in
Blade Width
96 in
Width - Fully Angled
105.8 in
Optimal Hydraulic Flow
50-86 lpm (13-23 gpm)
Optimal Hydraulic Pressure
180-230 bar (2600-3340 psi)
Required Hydraulics
Standard Flow w/14 pin
Overall Length
88.4 in
Overall Height with Masts
104.4 in
Overall Height
41.2 in
Weight
2292.8 lb
Tilt Angle Range
15° Left/Right
Maximum Blade Angle - Right/Left of Center
30 degrees
Blade Height
17 in
Maximum Cutting Edge Clearance
6 in
Ground Clearance
6 in
Maximum Cutting Depth
4 in
Interface Type
Skid Steer Coupler
Working Width (Wings Closed)
102.6 in
Working Width (Wings Open)
99.3 in
Wing Rotation
205 degrees
Cat
Breedte
74.1 in
Capaciteit
0.58 yd³
Gewicht
597.5 lb
Hoogte
16.8 in
Lengte
27.9 in
Rated Capacity (yd3)
0.58
Dikte van basisrand
0.7 in
Dikte van mes
0.6 in
Type interface
Schrankladerkoppeling
Width (in)
74
Ground Engaging Tools
Bolt-On Cutting Edge
Cat
Breedte
80.2 in
Capaciteit
0.63 yd³
Gewicht
630.5 lb
Hoogte
16.8 in
Lengte
27.9 in
Rated Capacity (yd3)
0.63
Dikte van basisrand
0.7 in
Dikte van mes
0.6 in
Type interface
Schrankladerkoppeling
Width (in)
80
Ground Engaging Tools
Bolt-On Cutting Edge
Cat
Totale breedte
71.3 in
Borstelbreedte
59.1 in
Diameter van borstel
26.2 in
Vereiste hydrauliek
Standaard stroom zonder elektra
Hoogte
31.2 in
Lengte
60.2 in
Gewicht
948 lb
Optimale hydrauliekolieopbrengst
30-86 L/min (8-23 gal/min)
Optimale hydraulische druk
145-241 bar (2,100-3,500 psi)
Slagvolume van motor
24.1 in³/rev
Borsteltoerental bij maximale opbrengst
210 tpm
Aandrijfmethode
Directe aandrijving
Cat
Carriage Height
36.8 in
Carriage Width
45.8 in
Carriage Weight
211.6 lb
Tine Length
48 in
Tine Width
3.9 in
Tine Height
21.3 in
Tine Thickness
1.6 in
Tine Weight
105.8 lb
Operating Weight
429.9 lb
Overall Length
58.3 in
Interface Type
Skid Steer Coupler
Cat
Gewicht
169.8 lb
Machine Class
5-6 Ton
Breedte
10.7 in
Coupler Type
Dual Lock™ Pin Grabber
Lengte
20.8 in
Pins Included
Yes
Totale hoogte
10.7 in
Pendiameter
1.8 in
Machineklasse
Minigraafmachines van 5 ton
Type interface
Vastgepend
Vereiste hydrauliek
Speciale fabrieksinstallatie
Cat
Machineklasse
Minigraafmachines van 7-10 ton
Gewicht
690 lb
Interfaceopties: boven-beneden
S45-koppeling / S45-koppeling
Totale hoogte
37.4 in
Lengte
24.1 in
Totale breedte
27.8 in
Rotatietoerental
7 seconden, per volledige rotatie
Kantelhoekbereik +/-
40° links/rechts
Maximale laadbakinhoud
17.7 ft³
Maximale laadbakbreedte
59.1 in
Optimale hydrauliekolieopbrengst
45-75 L/min (12-20 gpm)
Maximale bedrijfsdruk
3625.9 psi
Vereiste hydrauliek
1e extra
Kantelmoment
19545.4 lb/ft
Aandraaimoment
4499.1 lb/ft
Cat
Bedrijfsgewicht - met gereedschap
610.7 lb
Model/Style
B6s Top Mount
Energieklasse
501.5 ft·lbf
Energy Class (ft.lbf)
501.5
Machineklasse
Minigraafmachines van 3-6 ton, 216-299 schrankladers/compacte rupsladers
Mounting Hole Pattern Size
LG
Asdiameter gereedschap
2.7 in
Slagfrequentie
500-900 bpm
Minimale bedrijfsdruk
1775 psi
Minimaal gewicht van houder
8000.6 lb
Optimale hydrauliekolieopbrengst
40-70 lpm (10,6-18,5 gpm)
Totale breedte
12.4 in
Totale lengte
17.3 in
Totale hoogte
53.9 in
Hoogte - zonder gereedschap
39.1 in
Geluidsniveau
124 dB
Formaat montagesteun
Groot
Compatibility
Excavators, Skid Steer Loaders, Backhoe Loaders, Compact Track Loaders
Sound Suppression
Silenced
Cat
Bedrijfsgewicht - met gereedschap
758.4 lb
Model/Style
B8s Top Mount
Energieklasse
848.2 ft·lbf
Energy Class (ft.lbf)
848.2
Machineklasse
Minigraafmachines van 3-6 ton, 216-299 schrankladers/compacte rupsladers
Mounting Hole Pattern Size
LG
Asdiameter gereedschap
3 in
Slagfrequentie
400-800 bpm
Minimale bedrijfsdruk
1704.1 psi
Minimaal gewicht van houder
13999.3 lb
Optimale hydrauliekolieopbrengst
50-90 l/min (13,2-23,8 gpm)
Totale breedte
12.4 in
Totale lengte
17.3 in
Totale hoogte
55.2 in
Hoogte - zonder gereedschap
41.1 in
Geluidsniveau
129 dB
Formaat montagesteun
Groot
Compatibility
Excavators, Skid Steer Loaders, Compact Track Loaders, Backhoe Loaders
Sound Suppression
Silenced
Cat
Breedte
47.2 in
Capaciteit
9.2 ft³
Gewicht
410.5 lb
Dikte van basisrand
0.8 in
Tandradius
28.2 in
Rated Capacity (yd3)
9.18
Type interface
Vastgepend
Width (in)
47.2
Ground Engaging Tools
BOCE
Cat
Gewicht
211.6 lb
Machine Class
7-9 Ton
Breedte
14.6 in
Coupler Type
Dual Lock™ Pin Grabber
Lengte
23.4 in
Pins Included
Yes
Totale hoogte
13.7 in
Pendiameter
2 in
Machineklasse
Minigraafmachines van 8 ton
Type interface
Vastgepend
Vereiste hydrauliek
Speciale fabrieksinstallatie
Cat
Breedte
24.4 in
Rated Capacity (ft3)
4.6
Capaciteit
4.6 ft³
Width (in)
24.4
Gewicht
233.7 lb
Ground Engaging Tools
J200
Dikte van basisrand
0.8 in
Tandradius
30.9 in
Type interface
Vastgepend
Cat
Werkbreedte
23.6 in
Cutting Width (in)
24
Maximale snijdiepte
6.7 in
Max Cut Depth (in)
7
Vereiste hydrauliek
Hoge capaciteit
Required Hydraulics
High Flow
Totale breedte
73.1 in
Totale lengte
56.4 in
Totale hoogte
36.6 in
Gewicht
2685.2 lb
Optimale hydrauliekolieopbrengst
98-125 L/min (26-33 gpm)
Optimale hydraulische druk
230-280 bar (3300-4000 psi)
Trommeltoerental
149 tpm
Optionele trommelbreedten/-diepten
80/200, 150/200, 300/200, 450/200, 600/170 mm (3/8, 6/8, 12/8, 18/8, 24/7 in)
Kantelhoekbereik +/-
8° links/rechts
Sideshift-afstand
29.5 in
Conische bits
54
Standaardbittype
Universeel
Inhoud van watertank
42.3 gal (US)
Machine Type
Compacte rupsladers, Compacte wielladers, Rupsschrankladers, Schrankladers
Maximum Cut Depth
160 mm (2.6 in) - 200 mm (7.8 in)
Working Width
600 mm (23.6 in) - 800 mm (31.4 in)
Cat
Werkbreedte
17.7 in
Cutting Width (in)
18
Maximale snijdiepte
6.7 in
Max Cut Depth (in)
7
Vereiste hydrauliek
Hoge capaciteit
Required Hydraulics
High Flow
Totale breedte
73.1 in
Totale lengte
49.1 in
Totale hoogte
36.6 in
Gewicht
1869.5 lb
Optimale hydrauliekolieopbrengst
98-125 L/min (26-33 gpm)
Optimale hydraulische druk
230-280 bar (3300-4000 psi)
Trommeltoerental
149 tpm
Optionele trommelbreedten/-diepten
80/200, 150/200, 300/200 mm (3/8, 6/8, 12/8 in)
Kantelhoekbereik +/-
8° links/rechts
Sideshift-afstand
29.5 in
Conische bits
42
Standaardbittype
Universeel
Machine Type
Compacte rupsladers, Compacte wielladers, Rupsschrankladers, Schrankladers
Maximum Cut Depth
160 mm (2.6 in) - 200 mm (7.8 in)
Working Width
300 mm (11.8 in) - 500 mm (19.6 in)
Cat
Breedte
68.1 in
Capaciteit
0.52 yd³
Gewicht
551.2 lb
Hoogte
16.8 in
Lengte
27.9 in
Rated Capacity (yd3)
0.52
Dikte van basisrand
0.7 in
Dikte van mes
0.6 in
Type interface
Schrankladerkoppeling
Width (in)
68
Ground Engaging Tools
Bolt-On Cutting Edge