Zeppelin Power Norway

Machine toevoegen

Selecteer uitrusting om onderdelen te bekijken die bij uw uitrusting passen.
Geen voorgestelde resultaten

Winkel selecteren

U kunt hier uw belastinggegevens vervolledigen.
Registreren
Zeppelin Power Norway
U kunt hier uw belastinggegevens vervolledigen.

Winkel selecteren

Voor prijzen en verkrijgbaarheid

Machine toevoegen

Als u onderdelen zoekt die passen.Als u onderdelen zoekt die passen.
Zoeken op onderdeelnummer of benaming

Winkel selecteren

Machine toevoegen

U kunt hier uw belastinggegevens vervolledigen.
StartMotorKoelsysteemVentilatoren en componentenViskeuze ventilatoraandrijvingen418-2229: 24 volt aluminium ventilatoraandrijving
StartMotorKoelsysteemVentilatoren en componentenViskeuze ventilatoraandrijvingen418-2229: 24 volt aluminium ventilatoraandrijving
418-2229: 24 volt aluminium ventilatoraandrijving

Cat® 24V ventilatoraandrijving, OD X L: 220 x 197mm

Merk: Cat

Productafbeeldingen
418-2229: 24 volt aluminium ventilatoraandrijving
418-2229: 24 volt aluminium ventilatoraandrijving
418-2229: 24 volt aluminium ventilatoraandrijving
418-2229: 24 volt aluminium ventilatoraandrijving
418-2229: 24 volt aluminium ventilatoraandrijving

Cat® 24V ventilatoraandrijving, OD X L: 220 x 197mm

Merk: Cat

Garantie-informatie
Retourbeleid
SchemaBeschrijvingSpecificatiesCompatibele modellen
Onderdelendiagram voor 418-2229
Gedetailleerde onderdelendiagrammen weergeven
Uitrusting toevoegen
Specificaties voor onderdeelnummer 418-2229

Meeteenheden

VSMetrisch
Lengte (in): 7,77
Lengte (mm): 197,0
Buitendiameter (in): 8,66
Buitendiameter (mm): 220,0
Spanning (volt): 24 V
Material: Alloy Zinc,Alloy Aluminum
Meer bekijken
Compatibiliteitsmodels voor onderdeelnummer 418-2229

GRAAFMACHINE

320D2 FM 325F LCR 323D2 L 320D2 320D2 L 323D2 325F

Meer bekijken
SleutelSleutel
Passend volgens fabrieksopgave

Dit onderdeel is passend ontworpen voor uw Cat uitrusting, gebaseerd op de specificaties van de fabrikant.

Eventuele wijzigingen in de configuratie van de fabrikant kan ertoe leiden dat het product niet passend is voor uw Cat uitrusting. Neem vooraf aan de aankoop contact op met uw Cat dealer om zeker te weten dat dit onderdeel passend is voor uw Cat uitrusting in de huidige conditie en vermoedelijke configuratie. Deze indicator kan compatibiliteit met alle onderdelen niet garanderen.

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen