StartUpgrade- en reparatiekitsReparatie- en onderhoudskitsMotorenPakkingsets motor598-5827: Cilinderkop Installatie Set
StartUpgrade- en reparatiekitsReparatie- en onderhoudskitsMotorenPakkingsets motor598-5827: Cilinderkop Installatie Set
598-5827: Cilinderkop Installatie Set

Kit voor enkele cilinderkoppakking

Merk: Cat

Productafbeeldingen
598-5827: Cilinderkop Installatie Set
598-5827: Cilinderkop Installatie Set

Kit voor enkele cilinderkoppakking

Merk: Cat

Onderdelen in deze set

Geen resultaten beschikbaar.

179-2960: 2 mm dikke integrale afdichtingspakking
179-2960: 2 mm dikke integrale afdichtingspakkingAantal: 1
119-9443: Afdichtings-O-Ring met binnendiameter van 10,69 mm
119-9443: Afdichtings-O-Ring met binnendiameter van 10,69 mmAantal: 1
5P-7204: 34,29 mm binnendiameter O-ringafdichting
5P-7204: 34,29 mm binnendiameter O-ringafdichtingAantal: 2
144-5692: 0,17 mm dikke pakking afstandsstuk cilinderblok
144-5692: 0,17 mm dikke pakking afstandsstuk cilinderblokAantal: 1
3J-7354: Afdichtings-O-ring met binnendiameter van 8,92 mm
3J-7354: Afdichtings-O-ring met binnendiameter van 8,92 mmAantal: 2
420-0652: Waterafdichting voor cilinderkop met een hoogte van 15,60 mm
420-0652: Waterafdichting voor cilinderkop met een hoogte van 15,60 mmAantal: 4
420-0653: Waterafdichting voor cilinderkop met buitendiameter van 27,60 mm
420-0653: Waterafdichting voor cilinderkop met buitendiameter van 27,60 mmAantal: 4
153-8455: 0,84 mm dikke motor luchtleidingen pakking
153-8455: 0,84 mm dikke motor luchtleidingen pakkingAantal: 2
7E-3772: 0,82 mm dikke pakking voor motorkop
7E-3772: 0,82 mm dikke pakking voor motorkopAantal: 1
198-6067: 0,76 mm dikke randgebonden afdichtingspakking
198-6067: 0,76 mm dikke randgebonden afdichtingspakkingAantal: 2
133-1774: 6,35 mm dikke kopdeksel met één cilinder
133-1774: 6,35 mm dikke kopdeksel met één cilinderAantal: 1
125-1372: 13,87 mm binnendiameter O-ringafdichting
125-1372: 13,87 mm binnendiameter O-ringafdichtingAantal: 1
5P-6718: O-ringafdichting met binnendiameter van 18,64 mm
5P-6718: O-ringafdichting met binnendiameter van 18,64 mmAantal: 1
6V-9769: 37,47 mm binnendiameter O-ringafdichting
6V-9769: 37,47 mm binnendiameter O-ringafdichtingAantal: 2
272-0757: Kleppendeksel druk op zijn plaats afdichting
272-0757: Kleppendeksel druk op zijn plaats afdichtingAantal: 1
7E-4127: 1,55 mm dikke pakking
7E-4127: 1,55 mm dikke pakkingAantal: 1
7N-5089: 0,8 mm Dikke Pakking van Luchtleidingen
7N-5089: 0,8 mm Dikke Pakking van LuchtleidingenAantal: 1
591-7736: 1,98 mm dikke cilinderkoppakking
591-7736: 1,98 mm dikke cilinderkoppakkingAantal: 1
135-2651: 36,20 mm binnendiameter drukontlastklep afdichting
135-2651: 36,20 mm binnendiameter drukontlastklep afdichtingAantal: 1
272-0758: Nokkenasdeksel druk op zijn plaats afdichting
272-0758: Nokkenasdeksel druk op zijn plaats afdichtingAantal: 1
2J-0157: Afdichtings-O-ring met binnendiameter van 15,47 mm
2J-0157: Afdichtings-O-ring met binnendiameter van 15,47 mmAantal: 2
2W-0752: 0,8 mm dikke rubberen pakking met vier gaten
2W-0752: 0,8 mm dikke rubberen pakking met vier gatenAantal: 1
5P-0840: O-ringafdichting met binnendiameter van 12,29 mm
5P-0840: O-ringafdichting met binnendiameter van 12,29 mmAantal: 2
6V-5101: O-ring afdichting met een binnendiameter van 107,32 mm
6V-5101: O-ring afdichting met een binnendiameter van 107,32 mmAantal: 1
1 tot 24 van 24 weergeven
BeschrijvingSpecificatiesCompatibele modellen
Beschrijving voor onderdeelnummer 598-5827

Beschrijving: • Deze kit bevat de pakkingen en afdichtingen om een enkele cilinderkop te reviseren en opnieuw te installeren. Deze kit bevat de turbopakkingen, maar niet de brandstofverstuiverafdichtingen. Bestel indien nodig een enkelvoudige brandstofverstuiverafdichtingskit. Kenmerken: • Onze kits zijn ontworpen voor gemak - voorverpakt, besteld met één onderdeelnummer en geleverd in één doos, waardoor u tijd en geld bespaart.

Meer bekijken
Specificaties voor onderdeelnummer 598-5827

Er wordt gewerkt aan een toekomstige specificatie voor dit onderdeel.

Compatibiliteitsmodels voor onderdeelnummer 598-5827

GASMOTOR

G3508 G3512 G3516

Meer bekijken
SleutelSleutel
Passend volgens fabrieksopgave

Dit onderdeel is passend ontworpen voor uw Cat uitrusting, gebaseerd op de specificaties van de fabrikant.

Eventuele wijzigingen in de configuratie van de fabrikant kan ertoe leiden dat het product niet passend is voor uw Cat uitrusting. Neem vooraf aan de aankoop contact op met uw Cat dealer om zeker te weten dat dit onderdeel passend is voor uw Cat uitrusting in de huidige conditie en vermoedelijke configuratie. Deze indicator kan compatibiliteit met alle onderdelen niet garanderen.

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen