Strona główna195-6935: Ząb wideł paletowych 1220 mm (48 cali)
Strona główna195-6935: Ząb wideł paletowych 1220 mm (48 cali)
195-6935: Ząb wideł paletowych 1220 mm (48 cali)

Wyjątkowe zęby wideł paletowych zapewniają wózkom wszechstronność, dzięki której mogą one przewozić na paletach więcej różnych materiałów.

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
195-6935: Ząb wideł paletowych 1220 mm (48 cali)
195-6935: Ząb wideł paletowych 1220 mm (48 cali)
195-6935: Ząb wideł paletowych 1220 mm (48 cali)
195-6935: Ząb wideł paletowych 1220 mm (48 cali)
195-6935: Ząb wideł paletowych 1220 mm (48 cali)

Wyjątkowe zęby wideł paletowych zapewniają wózkom wszechstronność, dzięki której mogą one przewozić na paletach więcej różnych materiałów.

Marka: Cat

SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 195-6935

Jednostki miary

USAMetryczny
Grubość zęba wideł (cale): 2,0
Wysokość zęba wideł (cale): 31,2
Długość całkowita (mm): 1 310,0
Długość zęba wideł (mm): 1 220,0
Grubość zęba wideł (mm): 50,0
Długość zęba wideł (cale): 48,0
Liczba zębów: 1,0
Masa zęba wideł (kg): 98,0
Masa zęba wideł (funty): 216,0
Wysokość zęba wideł (mm): 793,0
Szerokość zęba wideł (mm): 127,0
Typ maszyny: Kompaktowa ładowarka kołowa
Liczba wideł: 1,0
Szerokość zęba wideł (cale): 5,0
Material: Carbon Steel
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 195-6935

ZINTEGROWANE NOŚNIKI OSPRZĘTU

IT14G IT18F IT28G

ŁADOWARKI KOŁOWE

928G 928HZ 924H 938K 924G 938M 930G 924K 926M 930H 930K 930M

KOPARKO-ŁADOWARKI

432 450 420F2 436C 420D 442D 420E 430D 440 416C 438C 426C 428C 432F2 430F2 420F 430E 430F

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione