Caterpillar

Dodaj Maszynę

Wybierz sprzęt, aby wyświetlić pasujące do niego części.
Brak sugerowanych wyników.

Wybierz sklep

Zarejestruj się
Caterpillar

Wybierz sklep

Aby uzyskać informacje o cenach i dostępności

Dodaj Maszynę

Aby znaleźć pasujące części.Aby znaleźć pasujące części.
Wyszukaj numer katalogowy lub nazwę

Wybierz sklep

Dodaj Maszynę

Strona główna335-4016: Filtr odprowadzania spalin o średnicy 129,5 mm
Strona główna335-4016: Filtr odprowadzania spalin o średnicy 129,5 mm
335-4016: Filtr odprowadzania spalin o średnicy 129,5 mm

Filtr odprowadzania spalin o średnicy 129,5 mm Cat®

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
335-4016: Filtr odprowadzania spalin o średnicy 129,5 mm
335-4016: Filtr odprowadzania spalin o średnicy 129,5 mm
335-4016: Filtr odprowadzania spalin o średnicy 129,5 mm

Filtr odprowadzania spalin o średnicy 129,5 mm Cat®

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 335-4016

Jednostki miary

USAMetryczny
Średnica (cale): 5,1
Średnica (mm): 129,5
materiał: tworzywo sztuczne
Długość całkowita (cale): 9,96
Długość całkowita (mm): 253,1
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 335-4016

GENERATORY

LC51XX XQ330

UKŁADY NAPĘDOWE

TR35E44-C9.3B

DŹWIGI BOCZNE DO UKŁADANIA RUR

PL72

ROZWIĄZANIA OEM

TR35E44-C9.3BL

PRZEKŁADNIE

TR35

MASZYNY DO REGENERACJI NAWIERZCHNI DROGOWYCH

RM400

MODUŁY ZASILANIA

TR43 TR43-E44

SILNIKI PRZEMYSŁOWE

3516B C9.3B C18 C15 C9.3

ZGARNIARKI KOŁOWE

627K 627 637 637K 637K

WOZIDŁA PRZEGUBOWE

725

FREZARKI DO NAWIERZCHNI

PM312 PM313 PM310

MASZYNY DO REGENERACJI NAWIERZCHNI

RM400

SPYCHARKI GĄSIENICOWE

D6T XW D6T LGP D6T XL D6 D7 D6XE D7E LGP D7E

MOBILNE ZESPOŁY ZASILANIA HYDRAULICZNEGO

350MHPU

KOPARKI GĄSIENICOWE

349 GC 350 350 OEM

ŁADOWARKI GĄSIENICOWE

973K 973

ŁADOWARKI KOŁOWE

980K HLG 966 972 980K 972XE 980M 966 GC 972 XE 966 XE 966XE 982M

ZESPOŁY PRĄDOTWÓRCZE

XQP310 XQ330

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione