Strona głównaOsprzęt do prac ziemnychPłyty ściernePłyty ścierne na ścianę boczną368-4527: PŁYTA ŚCIERNA
Strona głównaOsprzęt do prac ziemnychPłyty ściernePłyty ścierne na ścianę boczną368-4527: PŁYTA ŚCIERNA
368-4527: PŁYTA ŚCIERNA

Marka: Cat

fallback-image
368-4527: PŁYTA ŚCIERNA

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Opis numeru katalogowego 368-4527

Nadal pracujemy nad dodaniem opisu tej części.

Specyfikacje części o numerze katalogowym 368-4527

Jednostki miary

USAMetryczny
Height (mm): 99 999,99
Position: Outer
Length (in): 3 937,008
Material: Abrasion Resistant Steel
Thickness (in): 3 937,008
Thickness (mm): 99 999,99
Height (in): 3 937,008
Length (mm): 99 999,99
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 368-4527

ŁYŻKI

BUCKET

ŁADOWARKI KOŁOWE

966H 972M XE 966L 966 XE 966K 966 966M 972M 950L 972 966XE 966K XE 972XE 966M XE 966 GC

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione