Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjnePręty, płyty i kątowniki422-3186: Wspornik montażowy czujnika okablowania o grubości 3 mm
Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjnePręty, płyty i kątowniki422-3186: Wspornik montażowy czujnika okablowania o grubości 3 mm
422-3186: Wspornik montażowy czujnika okablowania o grubości 3 mm

Wspornik Cat® (grupa mocowania czujnika)

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
422-3186: Wspornik montażowy czujnika okablowania o grubości 3 mm
422-3186: Wspornik montażowy czujnika okablowania o grubości 3 mm
422-3186: Wspornik montażowy czujnika okablowania o grubości 3 mm
422-3186: Wspornik montażowy czujnika okablowania o grubości 3 mm
422-3186: Wspornik montażowy czujnika okablowania o grubości 3 mm

Wspornik Cat® (grupa mocowania czujnika)

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 422-3186

Jednostki miary

USAMetryczny
Długość (mm): 91,6
Długość (cale): 3,6
Wysokość (mm): 136,4
Wysokość (cale): 5,4
Grubość (mm): 3,0
Grubość (cale): 0,1
Rozmiar otworu (mm): 8.5 (3X)
Rozmiar otworu (cale): 0.335 (3X)
Masa (kg): 0,106
Opis materiału: STAL
Masa (funty): 0,2
materiał: Stal węglowa
Kolor: Żółty
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 422-3186

KOMPAKTOWE ŁADOWARKI GĄSIENICOWE

259D 259D3

MINIŁADOWARKI GĄSIENICOWE

257D 257D3

ŁADOWARKI ZE STEROWANIEM BURTOWYM

242D3 236D 242D

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione