Strona głównaPodwoziaKomponenty toczneGrupy rolek nośnika428-0056: Grupa rolki prowadzącej
Strona głównaPodwoziaKomponenty toczneGrupy rolek nośnika428-0056: Grupa rolki prowadzącej
428-0056: Grupa rolki prowadzącej

Rolka prowadząca gąsienicy

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
428-0056: Grupa rolki prowadzącej
428-0056: Grupa rolki prowadzącej
428-0056: Grupa rolki prowadzącej
428-0056: Grupa rolki prowadzącej
428-0056: Grupa rolki prowadzącej

Rolka prowadząca gąsienicy

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 428-0056

Jednostki miary

USAMetryczny
Średnica kołnierza (mm): 220,0
Szerokość (mm): 211,0
Średnica kołnierza (cale): 8,66
Szerokość (cale): 8,31
Średnica bieżni (cale): 7,54
Średnica bieżni (mm): 191,0
Shaft Mounting Length (mm): 118.2
Mount Type: Cantilever
Shaft Mounting Length (in): 4.654
Application: Standard Application
Outside Spread (in): 8.307
Outside Spread (mm): 211
Flange OD (in): 8.661
Tread OD (in): 7.5
Flange OD (mm): 220
Inside Spread (mm): 53
Shaft OD (in): 2.48
Inside Spread (in): 2.087
Shaft OD (mm): 63
Material: Anti-Sieze Compound Mixed: Metal,Sealants / Adhesives Adhesive
UC System: HD
Tread OD (mm): 190.5
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 428-0056

SPYCHARKI GĄSIENICOWE

D7R D7E LGP D7E D7R XR D7R LGP D7

ŁADOWARKI GĄSIENICOWE

973D

DŹWIGI BOCZNE DO UKŁADANIA RUR

572R II

CIĄGNIKI BRODZĄCE

D7R II

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione