Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneSworznie cięgien i łożyska tulejoweSworznie cięgien463-1600: SWORZEŃ
Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneSworznie cięgien i łożyska tulejoweSworznie cięgien463-1600: SWORZEŃ
463-1600: SWORZEŃ

Linkage Pin

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
463-1600: SWORZEŃ
463-1600: SWORZEŃ
463-1600: SWORZEŃ
463-1600: SWORZEŃ
463-1600: SWORZEŃ

Linkage Pin

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 463-1600

Jednostki miary

USAMetryczny
Pin Type: Headed Pin
Material: STEEL,Low Alloy Steel,Alloy Steel
Plating: Unplated
Pin Diameter (mm): 50,0
Pin Diameter (in): 1,97
Length (mm): 153,0
Length (in): 6,02
Removal Aid / Feature: Puller Hole
Overall Length (mm): 166,0
Overall Length (in): 6,535
Diameter (mm): 50,0
Diameter (in): 1,969
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 463-1600

CHWYTAK WIELOPALCZASTY

GSH425 GSH525

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione