Dane podatkowe możesz uzupełnić w dowolnej chwili tutaj.
Strona głównaZestawy modernizacyjne i naprawczeZestawy modernizacyjneOsłony618-1570: Zestaw deflektora zanieczyszczeń
Strona głównaZestawy modernizacyjne i naprawczeZestawy modernizacyjneOsłony618-1570: Zestaw deflektora zanieczyszczeń
Części znajdujące się w tym zestawie

Brak dostępnych wyników.

9X-8256: Twarda podkładka o grubości 2 mm
9X-8256: Twarda podkładka o grubości 2 mmIlość: 10
8T-4138: Śruba z łbem sześciokątnym z gwintem M6X1
8T-4138: Śruba z łbem sześciokątnym z gwintem M6X1Ilość: 5
8T-4226: Podkładka sztywna o grubości 3 mm
8T-4226: Podkładka sztywna o grubości 3 mmIlość: 3
618-0077: Płyta montażowa osłony deflektora zanieczyszczeń o grubości 5 mm
618-0077: Płyta montażowa osłony deflektora zanieczyszczeń o grubości 5 mmIlość: 1
6V-7743: Przeciwnakrętka stożkowa M6 x 1 mm
6V-7743: Przeciwnakrętka stożkowa M6 x 1 mmIlość: 4
9X-2038: Podkładka o średnicy wewnętrznej 6,6 mm
9X-2038: Podkładka o średnicy wewnętrznej 6,6 mmIlość: 3
618-0082: Plate
618-0082: PlateIlość: 1
618-0085: Płyta
618-0085: PłytaIlość: 1
5C-9553: Śruba z łbem sześciokątnym M6-1 x 16 mm
5C-9553: Śruba z łbem sześciokątnym M6-1 x 16 mmIlość: 4
Wyświetlanie 1 – 9 z 9
OpisSpecyfikacjeZgodne modele
Opis numeru katalogowego 618-1570

A Debris Deflector Kit comprises a set of components and attachments that serve to redirect and manage debris encountered during sweeping operations. This kit enhances the efficiency and safety of the sweeping process by diverting dust, dirt, and loose materials away from the broom. It ensures that debris is directed away from the broom's path, preventing it from being thrown back at the operator or bystanders.Attributes:• Promotes equipment longevity and reliability.• Enhances safety and minimizes the risk of damage.• Durable to withstand impacts, debris, and environmental factors. Applications: A Debris Deflector Kit enhances sweeping operations by diverting and managing debris away from the broom's path, thus improving the safety and efficiency of the sweeping process.

Wyświetl więcej
Ostrzeżenie:Ten produkt może narażać użytkownika na kontakt z różnymi substancjami chemicznymi, w tym z ołowiem i jego związkami, które w stanie Kalifornia są uznawane za powodujące raka, wady wrodzone lub inne problemy układu rozrodczego Więcej informacji można znaleźć na stronie www.P65Warnings.ca.gov.
Specyfikacje części o numerze katalogowym 618-1570

Nadal pracujemy nad dodaniem specyfikacji tej części.

Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 618-1570

SZCZOTKA

BA118

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione