618-1570: ชุดตัวเบี่ยงเศษวัสดุ
หน้าแรกชุดอัปเกรดและซ่อมแซมชุดอัปเกรดการป้องกัน618-1570: ชุดตัวเบี่ยงเศษวัสดุ
หน้าแรก618-1570: ชุดตัวเบี่ยงเศษวัสดุ

618-1570: ชุดตัวเบี่ยงเศษวัสดุ

Cat® Debris Deflector Kit is used to divert and manage debris, away from the broom, improving sweeping efficiency and safety

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์

618-1570: ชุดตัวเบี่ยงเศษวัสดุ
618-1570: ชุดตัวเบี่ยงเศษวัสดุ
618-1570: ชุดตัวเบี่ยงเศษวัสดุ
618-1570: ชุดตัวเบี่ยงเศษวัสดุ

618-1570: ชุดตัวเบี่ยงเศษวัสดุ

Cat® Debris Deflector Kit is used to divert and manage debris, away from the broom, improving sweeping efficiency and safety

แบรนด์: Cat

ชิ้นส่วนที่รวมอยู่ในชุดนี้

ไม่มีผลลัพธ์

5C-9553: สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม M6-1 x 16 มม.

จำนวน: 4

618-0077: เพลทยึดตัวเบี่ยงกันเศษวัสดุหนา 5 มม.

จำนวน: 1

618-0082: Plate

จำนวน: 1

618-0085: เพลท

จำนวน: 1

6V-7743: น็อตล็อกกรวย M6 x 1 มม.

จำนวน: 4

8T-4138: สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม M6x1

จำนวน: 5

8T-4226: แหวนรองแข็ง หนา 3 มม.

จำนวน: 3

9X-2038: แหวนรองเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 6.6 มม.

จำนวน: 3

9X-8256: แหวนรองแข็งหนา 2 มม.

จำนวน: 10

กำลังแสดง 1 ถึง 9 ของ 9

คำอธิบายสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 618-1570

A Debris Deflector Kit comprises a set of components and attachments that serve to redirect and manage debris encountered during sweeping operations. This kit enhances the efficiency and safety of the sweeping process by diverting dust, dirt, and loose materials away from the broom. It ensures that debris is directed away from the broom's path, preventing it from being thrown back at the operator or bystanders.Attributes:• Promotes equipment longevity and reliability.• Enhances safety and minimizes the risk of damage.• Durable to withstand impacts, debris, and environmental factors. Applications: A Debris Deflector Kit enhances sweeping operations by diverting and managing debris away from the broom's path, thus improving the safety and efficiency of the sweeping process.

คำเตือน:ผลิตภัณฑ์นี้อาจทำให้มีการสัมผัสกับสารเคมี ได้แก่ สารตะกั่วและสารตะกั่วซึ่งเป็นที่รู้จักกันในรัฐแคลิฟอร์เนียเพื่อก่อให้เกิดมะเร็งและข้อบกพร่องที่เกิดหรืออันตรายต่อการสืบพันธุ์อื่น ๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมไปที่ www.P65Warnings.ca.gov

ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 618-1570

เรากำลังดำเนินการเพิ่มข้อมูลจำเพาะสำหรับชิ้นส่วนนี้

รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 618-1570

ไม้กวาด

BA118

คีย์

คีย์

ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน