Caterpillar

Dodaj Maszynę

Wybierz sprzęt, aby wyświetlić pasujące do niego części.
Brak sugerowanych wyników.

Wybierz sklep

Caterpillar

Dodaj Maszynę

Aby znaleźć pasujące części.Aby znaleźć pasujące części.
Wyszukaj numer katalogowy lub nazwę

Wybierz sklep

Dodaj Maszynę

Strona głównaUkłady hydrauliczneInne elementy hydrauliczne008-8381: Złącze kolankowe 90° z gwintami 1-5/16-12, 1-1/16-12
Strona głównaUkłady hydrauliczneInne elementy hydrauliczne008-8381: Złącze kolankowe 90° z gwintami 1-5/16-12, 1-1/16-12
008-8381: Złącze kolankowe 90° z gwintami 1-5/16-12, 1-1/16-12

Złącze kolankowe 90° ze złącza prostego z pierścieniem o-ring na końcówkę rozszerzaną 37° Cat® do przewodów wodnych turbosprężarki zapewnia mocne i niezawodne połączenie przewodów wodnych

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
008-8381: Złącze kolankowe 90° z gwintami 1-5/16-12, 1-1/16-12
008-8381: Złącze kolankowe 90° z gwintami 1-5/16-12, 1-1/16-12
008-8381: Złącze kolankowe 90° z gwintami 1-5/16-12, 1-1/16-12
008-8381: Złącze kolankowe 90° z gwintami 1-5/16-12, 1-1/16-12
008-8381: Złącze kolankowe 90° z gwintami 1-5/16-12, 1-1/16-12

Złącze kolankowe 90° ze złącza prostego z pierścieniem o-ring na końcówkę rozszerzaną 37° Cat® do przewodów wodnych turbosprężarki zapewnia mocne i niezawodne połączenie przewodów wodnych

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 008-8381
Coolant and Urea Compatible Seal: 6V-5063 (1-1/16-12) , 6V-5064 (1-5/16-12)
Oil and Fuel Compatible Seal: 238-5082 (1-1/16-12), 238-5084 (1-5/16-12)
Transmission and Hydraulic Oil Compatibile Seal: 3D-2824 (1-1/16-12), 7M-8485 (1-5/16-12)
Opis materiału: Stal platerowana
Material: Carbon Steel
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 008-8381

ZRYWAK

3

SILNIKI DLA PRZEMYSŁU NAFTOWEGO

3516B C32

SILNIKI POJAZDU CIĘŻAROWEGO

C7 C9 C-10 C-12 C-18 C-15 C-16 3176 3176B 3116 3126B 3126 3126E C11 C13 C16 C15 C18

SILNIKI

C32 MARINE

SPYCHARKA

4P

WCIĄGARKA

53

PAKIETY PETROCHEMICZNE

C18

MODUŁY ZASILANIA

XQ2280 XQC1200 XQC1600

SILNIKI PRZEMYSŁOWE

3176C 3176B 3516B 3126 3126B 3196 3508 C-9

WOZIDŁA PRZEGUBOWE DO PRACY POD ZIEMIĄ

AD45B AD55 AD45

CIĘŻARÓWKI

785 777B 777 769C 773B

ZGARNIARKI KOŁOWE

615 613C

SILNIKI AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO

3126B

SILNIKI MORSKIE

3516 3512 C18 C32B 3512B C30 C32 C32 MARINE 3412E 3412 3516B

KOPARKI GĄSIENICOWE

245 245D 245B

ŁADOWARKI KOŁOWE

G926 916 920 G910 G916 926 930 926E 930R 930T

SILNIKI LOKOMOTYWOWE

3516

SILNIKI GAZOWE

G3516

CIĄGNIK

776 776B 772B 768C

GENERATORY

SR5 SR4B

KOMPAKTOWE ŁADOWARKI KOŁOWE

910

FREZ OBROTOWY

RC7

POMOCNICZE DLA PRZEMYSŁU MORSKIEGO

C32B 3516B 3512B C32

POJAZDY POŻARNICZE

CPT372 SPF343C SCT673

RÓWNIARKI SAMOBIEŻNE

12M 14 160M 160 140M 140G 14L 150 140

WOZIDŁA PRZEGUBOWE

D550B D44B D250B D25C D350C D35HP D30C D35C D400 D300B

ZINTEGROWANE NOŚNIKI OSPRZĘTU

IT18B IT12 IT28 IT28B IT18

SPYCHARKI GĄSIENICOWE

D6D SR D3 DEUCE 30/30 D3C D4C D4E SR D6E SR

ZESPOŁY PRĄDOTWÓRCZE

G3516 G3512 G3508 G3516B C18 C32 3516C 3516B

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione