หน้าแรกไฮดรอลิกส่วนประกอบไฮดรอลิกอื่น ๆ008-8381: อะแดปเตอร์ท่อเลี้ยวแบบเกลียว 90° 1-5/16-12, 1-1/16-12
หน้าแรกไฮดรอลิกส่วนประกอบไฮดรอลิกอื่น ๆ008-8381: อะแดปเตอร์ท่อเลี้ยวแบบเกลียว 90° 1-5/16-12, 1-1/16-12
008-8381: อะแดปเตอร์ท่อเลี้ยวแบบเกลียว 90° 1-5/16-12, 1-1/16-12

โอริงเกลียวตรงเป็นอะแดปเตอร์ท่อเลี้ยว 37° แฟลร์ 90° Cat® สำหรับท่อน้ำเทอร์โบชาร์จเจอร์ให้การเชื่อมต่อท่อน้ำที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
008-8381: อะแดปเตอร์ท่อเลี้ยวแบบเกลียว 90° 1-5/16-12, 1-1/16-12
008-8381: อะแดปเตอร์ท่อเลี้ยวแบบเกลียว 90° 1-5/16-12, 1-1/16-12
008-8381: อะแดปเตอร์ท่อเลี้ยวแบบเกลียว 90° 1-5/16-12, 1-1/16-12
008-8381: อะแดปเตอร์ท่อเลี้ยวแบบเกลียว 90° 1-5/16-12, 1-1/16-12
008-8381: อะแดปเตอร์ท่อเลี้ยวแบบเกลียว 90° 1-5/16-12, 1-1/16-12

โอริงเกลียวตรงเป็นอะแดปเตอร์ท่อเลี้ยว 37° แฟลร์ 90° Cat® สำหรับท่อน้ำเทอร์โบชาร์จเจอร์ให้การเชื่อมต่อท่อน้ำที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 008-8381
Coolant and Urea Compatible Seal: 6V-5063 (1-1/16-12) , 6V-5064 (1-5/16-12)
Oil and Fuel Compatible Seal: 238-5082 (1-1/16-12), 238-5084 (1-5/16-12)
Transmission and Hydraulic Oil Compatibile Seal: 3D-2824 (1-1/16-12), 7M-8485 (1-5/16-12)
คำอธิบายวัสดุ: เหล็กแผ่น
Material: Carbon Steel
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 008-8381

เครื่องยนต์รถบรรทุก

C7 C9 C-10 C-12 C-18 C-15 C-16 3176 3176B 3116 3126B 3126 3126E C11 C13 C16 C15 C18

โมดูลกำลัง

XQ2280 XQC1200 XQC1600

รถแทรกเตอร์

776 776B 772B 768C

รถบรรทุกแบบปรับหมุนได้สำหรับใต้ดิน

AD45B AD55 AD45

เครื่องยนต์ทางทะเล

3516 3512 C18 C32B 3512B C30 C32 C32 MARINE 3412E 3412 3516B

เครื่องยนต์ก๊าซ

G3516

เครื่องตัดแบบหมุน

RC7

คราด

3

รถตักล้อยางขนาดกะทัดรัด

910

ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

G3516 G3512 G3508 G3516B C18 C32 3516C 3516B

รถแทรกเตอร์แบบสายพานตีนตะขาบ

D6D SR D3 DEUCE 30/30 D3C D4C D4E SR D6E SR

เครื่องขูดล้อยาง

615 613C

รถเกรดดิน

12M 14 160M 160 140M 140G 14L 150 140

รถตักล้อยาง

G926 916 920 G910 G916 926 930 926E 930R 930T

บูลรถดัน

4P

เครื่องยนต์

C32 MARINE

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

SR5 SR4B

รถบรรทุกแบบปรับหมุนได้

D550B D44B D250B D25C D350C D35HP D30C D35C D400 D300B

เครื่องยนต์ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

3126B

รถบรรทุก

785 777B 777 769C 773B

ปั๊ม

CPT372 SPF343C SCT673

เครื่องยนต์หัวรถจักร

3516

เครื่องยนต์ปิโตรเลียม

3516B C32

ที่เก็บเครื่องมือรวม

IT18B IT12 IT28 IT28B IT18

เรือเสริม

C32B 3516B 3512B C32

เครื่องยนต์อุตสาหกรรม

3176C 3176B 3516B 3126 3126B 3196 3508 C-9

รถขุด

245 245D 245B

แพ็คเกจปิโตรเลียม

C18

เครื่องฉุดลาก

53

แสดงเพิ่มเติม
ส่วนที่เกี่ยวข้อง
238-5082: ซีลโอริงเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 23.47มม
238-5082: ซีลโอริงเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 23.47มม

ซีลโอริงยาง Cat® สำหรับปลายขั้วต่อ STOR 1 1/16-12"

ตรวจสอบราคา
238-5084: ซีลโอริงเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 29.74มม
238-5084: ซีลโอริงเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 29.74มม

ซีลโอริงยาง Cat® สำหรับปลายขั้วต่อ STOR 1 5/16-12"

ตรวจสอบราคา
6V-5064: ซีลโอริงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 29.74 มม.
6V-5064: ซีลโอริงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 29.74 มม.

ซีลโอริงเกลียวตรง 1-5/16" Cat®

ตรวจสอบราคา
6V-5063: ซีลโอริงยางเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 23.47 มม.
6V-5063: ซีลโอริงยางเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 23.47 มม.

ซีลโอริงสำหรับปลายขั้วต่อ STOR 1/16-12"Cat®

ตรวจสอบราคา
3D-2824: เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 23.47 มม. ซีล-โอริง
3D-2824: เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 23.47 มม. ซีล-โอริง

ซีลโอริง Stor (SAE 1-1/16-12) (กลุ่มสาย เครื่องยนต์) Cat®

ตรวจสอบราคา
7M-8485: ซีลโอริงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 29.74 มม.
7M-8485: ซีลโอริงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 29.74 มม.

ซีลโอริง Cat®Stor (SAE 1-5/16-12) (กลุ่มไลน์ กลุ่มหม้อน้ำ)

ตรวจสอบราคา
238-5082
238-5082: ซีลโอริงเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 23.47มม
ตรวจสอบราคา
238-5084
238-5084: ซีลโอริงเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 29.74มม
ตรวจสอบราคา
6V-5064
6V-5064: ซีลโอริงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 29.74 มม.
ตรวจสอบราคา
6V-5063
6V-5063: ซีลโอริงยางเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 23.47 มม.
ตรวจสอบราคา
3D-2824
3D-2824: เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 23.47 มม. ซีล-โอริง
ตรวจสอบราคา
7M-8485
7M-8485: ซีลโอริงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 29.74 มม.
ตรวจสอบราคา
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน