Strona głównaOsprzęt do prac ziemnychKrawędzie tnące i osłony krawędzi łyżkiKrawędzie tnące łyżki101-9351: Krawędź tnąca do zastosowań ciężkich środkowa
Strona główna
Osprzęt do prac ziemnychKrawędzie tnące i osłony krawędzi łyżkiKrawędzie tnące łyżki
101-9351: Krawędź tnąca do zastosowań ciężkich środkowa
101-9351: Krawędź tnąca do zastosowań ciężkich środkowa

Krawędź tnąca 40 mm

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
101-9351: Krawędź tnąca do zastosowań ciężkich środkowa
101-9351: Krawędź tnąca do zastosowań ciężkich środkowa
101-9351: Krawędź tnąca do zastosowań ciężkich środkowa
101-9351: Krawędź tnąca do zastosowań ciężkich środkowa
101-9351: Krawędź tnąca do zastosowań ciężkich środkowa

Krawędź tnąca 40 mm

Marka: Cat

Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
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
Schemat części do 101-9351
Wyświetl szczegółowe schematy części
Dodaj swój sprzęt
Specyfikacje części o numerze katalogowym 101-9351

Jednostki miary

USAMetryczny
Hole Spacing (in): 3,346
Edge Length (in): 50,63
Edge Length (mm): 1 286
Position: RH
Hole Quantity: 6
Edge Shape: Continuous
End 2 Hole Spacing (mm): 85
Hole Size: 1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
End 2 Hole Spacing (in): 3,346
Material: Boron Steel
End 1 Hole Spacing (mm): 85
Thickness (mm): 40
End 1 Hole Spacing (in): 3,346
Width (in): 18,996
End 2 Hole Offset (mm): 289,7
Wear or Durability: Standard
Width (mm): 482,5
End 2 Hole Offset (in): 11,406
End 1 Hole Offset (in): 11,417
End 1 Hole Offset (mm): 290
Thickness (in): 1,575
End Shape 2: Angled Up
Attachment Method: Bolt-On
End Shape 1: Angled Up
Hole Spacing (mm): 85
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 101-9351

SPYCHARKI KOŁOWE

988F II 988F 986K

Wyświetl więcej
Powiązane części
6V-6535
6V-6535: Śruba wpuszczana o długości 95 mm z gwintem 1 1/4-7
Sprawdź cenę
3K-9770
3K-9770: NAKRĘTKA
Sprawdź cenę
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Skorzystaj z czatu z ekspertem