Trang chủDụng cụ nối đấtCạnh cắt và Bảo vệ cạnh GầuCạnh cắt gầu101-9351: Ổ Trục Cắt Cạnh Hạng Nặng
Trang chủ
Dụng cụ nối đấtCạnh cắt và Bảo vệ cạnh GầuCạnh cắt gầu
101-9351: Ổ Trục Cắt Cạnh Hạng Nặng
101-9351: Ổ Trục Cắt Cạnh Hạng Nặng

Lưỡi cắt 40mm

Nhãn hiệu: Cat

Hình ảnh Sản phẩm
101-9351: Ổ Trục Cắt Cạnh Hạng Nặng
101-9351: Ổ Trục Cắt Cạnh Hạng Nặng
101-9351: Ổ Trục Cắt Cạnh Hạng Nặng
101-9351: Ổ Trục Cắt Cạnh Hạng Nặng
101-9351: Ổ Trục Cắt Cạnh Hạng Nặng

Lưỡi cắt 40mm
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
Sơ đồ linh kiện cho 101-9351
Xem các sơ đồ Linh kiện chi tiết
Thêm thiết bị của bạn
Thông số kỹ thuật ứng với số linh kiện 101-9351

Đơn vị đo

MỹHệ Mét
Hole Spacing (in): 3,346
Edge Length (in): 50,63
Edge Length (mm): 1.286
Position: RH
Hole Quantity: 6
Edge Shape: Continuous
End 2 Hole Spacing (mm): 85
Hole Size: 1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
End 2 Hole Spacing (in): 3,346
Material: Boron Steel
End 1 Hole Spacing (mm): 85
Thickness (mm): 40
End 1 Hole Spacing (in): 3,346
Width (in): 18,996
End 2 Hole Offset (mm): 289,7
Wear or Durability: Standard
Width (mm): 482,5
End 2 Hole Offset (in): 11,406
End 1 Hole Offset (in): 11,417
End 1 Hole Offset (mm): 290
Thickness (in): 1,575
End Shape 2: Angled Up
Attachment Method: Bolt-On
End Shape 1: Angled Up
Hole Spacing (mm): 85
Xem Thêm
kiểu tương thích với số linh kiện 101-9351

LƯỠI ỦI BÁNH LỐP

988F II 988F 986K

Xem Thêm
Các linh kiện liên quan
6V-6535
6V-6535: Bulông soi rãnh dài 95 mm co đường ren 1 1/4-7
Kiểm tra giá
3K-9770
3K-9770: ĐAI ỐC
Kiểm tra giá
PhímPhím
Lắp tại nhà máy

Linh kiện này được thiết kế để lắp vừa thiết bị Cat của bạn dựa trên các thông số kỹ thuật của nhà sản xuất.

Mọi thay đổi so với cấu hình của nhà sản xuất có thể dẫn tới kết quả là sản phẩm không lắp vừa với thiết bị Cat của bạn. Vui lòng tham khảo Đại lý Cat của bạn trước khi thanh toán để đảm bảo rằng linh kiện này phù hợp với thiết bị Cat của bạn trong điều kiện hiện tại và cấu hình giả định của chúng. Chỉ số này không đảm bảo tính tương thích với tất cả các linh kiện.

Tái sản xuất

Không được trả lại

Bộ công cụ

Thay thế

Tái sản xuất

Không được trả lại

Bộ công cụ

Thay thế

Trò chuyện với một chuyên gia