Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneSworznie cięgien i łożyska tulejoweŁożyska tulejowe108-1554: Proste łożysko tulejowe o średnicy wewnętrznej 95,39 mm
Strona główna
Elementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneSworznie cięgien i łożyska tulejoweŁożyska tulejowe
108-1554: Proste łożysko tulejowe o średnicy wewnętrznej 95,39 mm
108-1554: Proste łożysko tulejowe o średnicy wewnętrznej 95,39 mm

Łożysko tulejowe proste

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
108-1554: Proste łożysko tulejowe o średnicy wewnętrznej 95,39 mm
108-1554: Proste łożysko tulejowe o średnicy wewnętrznej 95,39 mm
108-1554: Proste łożysko tulejowe o średnicy wewnętrznej 95,39 mm
108-1554: Proste łożysko tulejowe o średnicy wewnętrznej 95,39 mm
108-1554: Proste łożysko tulejowe o średnicy wewnętrznej 95,39 mm

Łożysko tulejowe proste

Marka: Cat

Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
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
Schemat części do 108-1554
Wyświetl szczegółowe schematy części
Dodaj swój sprzęt
Specyfikacje części o numerze katalogowym 108-1554

Jednostki miary

USAMetryczny
materiał: Brąz
Typ: TULEJA PROSTA
Rowek wewnętrzny: BRAK OTWORU DO SMAROWANIA W ŁOŻYSKU
Średnica wewn. (mm): 95
Średnica wewn. (cale): 3,76
Średnica zewn. (mm): 118
Średnica zewn. (cale): 4,64
Długość całkowita (mm): 112
Długość całkowita (cale): 4,41
Przybliżona średnica zewnętrzna (mm): 118
Otwory poprzeczne: Nie
Przybliżona długość całkowita (mm): 112
Przybliżona średnica wewnętrzna (mm): 95
Rowek zewnętrzny: Nie
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 108-1554

SPYCHARKI KOŁOWE

844 854 844H 854G 854K 844K 990 II 992G 990K 990H 992K 990 992

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Skorzystaj z czatu z ekspertem