Caterpillar

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。
登録
Caterpillar

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

機種を選択

ホーム金具類,シール,消耗品リンケージ ピンおよびスリーブ ベアリングスリーブ ベアリング108-1554: 95.39mm の内部まっすぐな袖シャフト直径
ホーム
金具類,シール,消耗品リンケージ ピンおよびスリーブ ベアリングスリーブ ベアリング
108-1554: 95.39mm の内部まっすぐな袖シャフト直径
108-1554: 95.39mm の内部まっすぐな袖シャフト直径

ストレート・スリーブ・ベアリング

ブランド: Cat

製品画像
108-1554: 95.39mm の内部まっすぐな袖シャフト直径
108-1554: 95.39mm の内部まっすぐな袖シャフト直径
108-1554: 95.39mm の内部まっすぐな袖シャフト直径
108-1554: 95.39mm の内部まっすぐな袖シャフト直径
108-1554: 95.39mm の内部まっすぐな袖シャフト直径

ストレート・スリーブ・ベアリング

ブランド: Cat

機器を追加して、この部品が適合部品であるか、または利用できる修理オプションがあるかを確認してください。
適合しますか?機器を追加して、この部品が適合部品であるか、または利用できる修理オプションがあるかを確認してください。
機種を追加
適合するか修理が必要かの確認 機器を追加して、この部品が適合部品であるか、または利用できる修理オプションがあるかを確認してください。
価格を確認
価格を確認
お客様価格を表示するにはログインします
保証情報
返品ポリシー
よく一緒に購入されている品目
108-1554108-1554
195-3495195-3495
126-5859126-5859
すべての部品を表示
説明仕様互換性のあるモデル
108-1554の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号108-1554の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
マテリアル: 青銅
形式: ストレート スリーブ
内部溝: ベアリングのグリース穴
内径(mm): 95
内径(in): 3.76
外径(mm): 118
外径(in): 4.64
全長(mm): 112
全長(in): 4.41
外部溝: なし
概算内径(mm): 95
おおよその外径(mm): 118
クロス ホール: なし
概算全長(mm): 112
さらに表示
部品番号108-1554と互換性のあるモデル

ホイールドーザ

844 854 844H 854G 854K 844K 990 II 992G 990K 990H 992K 990 992

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください