Strona główna115-3330: NAKŁADKA OGNIWA GĄSIENICY
Strona główna115-3330: NAKŁADKA OGNIWA GĄSIENICY
115-3330: NAKŁADKA OGNIWA GĄSIENICY

Stopka gąsienicy (ogólnego przeznaczenia, z pojedynczą ostrogą, cztery zespoły otworów)

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
115-3330: NAKŁADKA OGNIWA GĄSIENICY
115-3330: NAKŁADKA OGNIWA GĄSIENICY

Stopka gąsienicy (ogólnego przeznaczenia, z pojedynczą ostrogą, cztery zespoły otworów)

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 115-3330

Jednostki miary

USAMetryczny
Szerokość nakładki ogniwa (cale): 31,89
Typ nakładek ogniw gąsienic: Ogólnego przeznaczenia, z pojedynczą ostrogą, cztery zespoły otworów
Szerokość nakładki ogniwa (mm): 810,0
Shoe Bolt Hole Spacing A (mm): 68
Shoe Bolt Hole Spacing B (mm): 120.84
Clipped: No
Shoe Bolt Hole Spacing C (mm): 168.84
Joint Type: Regular
Bolt Hole Diameter (in): 0.802
Shoe Section 1E Spec: 1E1393
Bolt Hole Diameter (mm): 20.37
Plate Thickness (mm): 13
Track Stiffening System: Quad Track
Plate Thickness (in): 0.512
ARM: No
Number of Grousers: Single
Material: Boron Steel
Track Bolt Thread: 0.75
UC System: HD
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 115-3330

GĄSIENICOWY CIĄGNIK ZRYWKOWY

D5HTSK II

Wyświetl więcej
Powiązane części
115-3328: NAKŁADKA OGNIWA GĄSIENICY
115-3328: NAKŁADKA OGNIWA GĄSIENICY

Stopka gąsienicy (ogólnego przeznaczenia, z pojedynczą ostrogą, cztery zespoły otworów)

Sprawdź cenę
106-1608: Nakładka ogniwa gąsienicy
106-1608: Nakładka ogniwa gąsienicy

Nakładka ogniwa gąsienicy (do ciężkich prac, z pojedynczą ostrogą)

Sprawdź cenę
115-3328
115-3328: NAKŁADKA OGNIWA GĄSIENICY
Sprawdź cenę
106-1608
106-1608: Nakładka ogniwa gąsienicy
Sprawdź cenę
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione