หน้าแรก115-3330: ฐานตีนตะขาบ
หน้าแรก115-3330: ฐานตีนตะขาบ
115-3330: ฐานตีนตะขาบ

ตีนตะขาบ (การใช้งานระดับกลาง แบบสันเดี่ยว สี่ข้อโซ่)

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
115-3330: ฐานตีนตะขาบ
115-3330: ฐานตีนตะขาบ

ตีนตะขาบ (การใช้งานระดับกลาง แบบสันเดี่ยว สี่ข้อโซ่)

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 115-3330

หน่วยวัด

USเมตริก
ประเภทตีนตะขาบ: การใช้งานหนักปานกลาง แบบสันเดี่ยว สายพานตีนตะขาบแบบสี่
ความกว้างของตีนตะขาบ (มม.): 810.0
ความกว้างของตีนตะขาบ (นิ้ว): 31.89
Shoe Bolt Hole Spacing A (mm): 68
Shoe Bolt Hole Spacing B (mm): 120.84
Clipped: No
Shoe Bolt Hole Spacing C (mm): 168.84
Joint Type: Regular
Bolt Hole Diameter (in): 0.802
Shoe Section 1E Spec: 1E1393
Bolt Hole Diameter (mm): 20.37
Plate Thickness (mm): 13
Track Stiffening System: Quad Track
Plate Thickness (in): 0.512
ARM: No
Number of Grousers: Single
Material: Boron Steel
Track Bolt Thread: 0.75
UC System: HD
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 115-3330

รถแทรกเตอร์ลากไม้ตีนตะขาบ

D5HTSK II

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน