Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneUszczelki, pierścienie i pierścienie O-ringPierścienie o-ring131-3716: Pierścień typu O-ring o średnicy wewnętrznej 133,07 mm
Strona główna
Elementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneUszczelki, pierścienie i pierścienie O-ringPierścienie o-ring
131-3716: Pierścień typu O-ring o średnicy wewnętrznej 133,07 mm
131-3716: Pierścień typu O-ring o średnicy wewnętrznej 133,07 mm

Pierścień o-ring

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
131-3716: Pierścień typu O-ring o średnicy wewnętrznej 133,07 mm
131-3716: Pierścień typu O-ring o średnicy wewnętrznej 133,07 mm
131-3716: Pierścień typu O-ring o średnicy wewnętrznej 133,07 mm
131-3716: Pierścień typu O-ring o średnicy wewnętrznej 133,07 mm
131-3716: Pierścień typu O-ring o średnicy wewnętrznej 133,07 mm

Pierścień o-ring

Marka: Cat

Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
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
Często kupowane razem
131-3716131-3716
5T-68095T-6809
6V-79596V-7959
Wyświetl wszystkie części
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Schemat części do 131-3716
Wyświetl szczegółowe schematy części
Dodaj swój sprzęt
Specyfikacje części o numerze katalogowym 131-3716

Jednostki miary

USAMetryczny
Średnica przekroju poprzecznego (mm): 1,78
Średnica przekroju poprzecznego (cale): 0,07
Średnica wewn. (mm): 133,07
Średnica wewn. (cale): 5,239
materiał: NBR (90),NBR — nitryl,Nitryl (kauczuk akrylonitrylo-butadienowy),Kauczuk nitrylowy / NBR / HNBR / XNBR
Kompatybilny z: Odporne na ścieranie; syntetyczne środki smarne na bazie alfaolefin; glikol etylenowy; paliwa węglowodorowe; ropopochodne środki smarne; oleje i smary silikonowe; woda, ciecze chłodzące silnik na bazie wody; uszczelnienia ORFS i STORS
Material Hardness: 90A
Dash Size: 050
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 131-3716

SILNIKI PRZEMYSŁOWE

G3516B G3508B G3612 G3512 G3616 G3516 G3520B G3608 G3508 G3516J G3508J G3512B G3520J G3512J

KOPARKI KOŁOWE

M323F M314 M313D M315 M315D M322D MH M322F M314F M322D M320F M318D M320 M316F M316D M318F M318 M316

KOPARKI GĄSIENICOWE

M318F M315F M317F

ŁADOWARKI KOŁOWE

914K 914M 918M 920K 910K 910M 914 910 920

SILNIKI AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH

3608 3606 3616 G3516J G3520J

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Skorzystaj z czatu z ekspertem