Strona głównaOsprzęt do prac ziemnychOsprzęt do prac ziemnych – zrywaki i zrywaki spulchniająceOchraniacze trzonu zrywaka132-1014: Osłona trzonu
Strona głównaOsprzęt do prac ziemnychOsprzęt do prac ziemnych – zrywaki i zrywaki spulchniająceOchraniacze trzonu zrywaka132-1014: Osłona trzonu
132-1014: Osłona trzonu

Osłona trzonu mocowana na sworzeń 90 mm Cat®

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
132-1014: Osłona trzonu
132-1014: Osłona trzonu
132-1014: Osłona trzonu
132-1014: Osłona trzonu
132-1014: Osłona trzonu

Osłona trzonu mocowana na sworzeń 90 mm Cat®

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 132-1014

Jednostki miary

USAMetryczny
materiał: Odlew stalowy
Shank Thickness (in): 3,543
Wysokość całkowita (cale): 12,76
Shank Thickness (mm): 90,0
Wysokość całkowita (mm): 324,0
Długość całkowita (cale): 33,78
Długość całkowita (mm): 858,0
Grubość całkowita (cale): 3,54
Grubość całkowita (mm): 90,0
Szerokość całkowita (cale): 6,61
Szerokość całkowita (mm): 168,0
Masa (kg): 81,19
Masa (funty): 179,0
Szerokość trzonu (cale): 3,54
Rozmiar zębów zrywaka: 500
Mocowanie (CapSure lub zwykły sworzeń): Mocowanie sworzniowe
Odległość między otworami elementów ustalających (mm): 108,0
Szerokość trzonu (mm): 90,0
Odległość między otworami elementów ustalających (cale): 4,25
Hole Spacing (in): 15,846
Hole Quantity: 2
Wear or Durability: Standard
Attachment Method: Pin-On
Hole Spacing (mm): 402,5
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 132-1014

Aktualnie nie mamy żadnych informacji o kompatybilności tej części.

LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione