AcasăUnelte în contact cu solulInstrumente de prindere la sol pentru dinte de sfâșiere și scarificatorProtecții pentru tijele de sfâșiere132-1014: Protector tijă
AcasăUnelte în contact cu solulInstrumente de prindere la sol pentru dinte de sfâșiere și scarificatorProtecții pentru tijele de sfâșiere132-1014: Protector tijă
132-1014: Protector tijă

Protector tijă cu știft Cat® 90 mm

Marcă: Cat

Imaginile produselor
132-1014: Protector tijă
132-1014: Protector tijă
132-1014: Protector tijă
132-1014: Protector tijă
132-1014: Protector tijă

Protector tijă cu știft Cat® 90 mm

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 132-1014

Unități de măsură

SUAMetric
Material: Piesă turnată din oțel
Shank Thickness (in): 3,543
Înălțime totală (in): 12,76
Shank Thickness (mm): 90,0
Înălțime totală (mm): 324,0
Lungime totală (in): 33,78
Lungime totală (mm): 858,0
Grosimea totală (in): 3,54
Grosimea totală (mm): 90,0
Lățimea totală (in): 6,61
Lățimea totală (mm): 168,0
Greutate (kg): 81,19
Greutate (lb): 179,0
Dimensiune vârf scarificator: 500
Lățimea tijei (mm): 90,0
Lățimea tijei (in): 3,54
Distanța dintre găurile de fixare (mm): 108,0
Distanța dintre găurile de fixare (in): 4,25
Fixare (CapSure sau Pin-On): Cu știft
Hole Spacing (in): 15,846
Hole Quantity: 2
Wear or Durability: Standard
Attachment Method: Pin-On
Hole Spacing (mm): 402,5
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 132-1014

În prezent, nu dispunem de informații de compatibilitate pentru această piesă.

CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită