Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneUszczelki, pierścienie i pierścienie O-ringPierścienie o-ring135-6950: Pierścień uszczelniający o-ring o średnicy wewnętrznej 164,46 mm
Strona główna
Elementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneUszczelki, pierścienie i pierścienie O-ringPierścienie o-ring
135-6950: Pierścień uszczelniający o-ring o średnicy wewnętrznej 164,46 mm
135-6950: Pierścień uszczelniający o-ring o średnicy wewnętrznej 164,46 mm

Pierścień o-ring

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
135-6950: Pierścień uszczelniający o-ring o średnicy wewnętrznej 164,46 mm
135-6950: Pierścień uszczelniający o-ring o średnicy wewnętrznej 164,46 mm
135-6950: Pierścień uszczelniający o-ring o średnicy wewnętrznej 164,46 mm
135-6950: Pierścień uszczelniający o-ring o średnicy wewnętrznej 164,46 mm
135-6950: Pierścień uszczelniający o-ring o średnicy wewnętrznej 164,46 mm

Pierścień o-ring

Marka: Cat

Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
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
Schemat części do 135-6950
Wyświetl szczegółowe schematy części
Dodaj swój sprzęt
Specyfikacje części o numerze katalogowym 135-6950

Jednostki miary

USAMetryczny
Średnica przekroju poprzecznego (mm): 6,99
Średnica przekroju poprzecznego (cale): 0,275
Średnica wewn. (mm): 164,46
Średnica wewn. (cale): 6,475
materiał: FKM (75),FKM — fluoroelastomer,FKM,Kauczuk fluoroelastomer (FKM),Tworzywo sztuczne politetrafluoroetylen (PTFE)
Średnica wewn. wyrażona jako wielokrotność 1/16 cala: 439
Kompatybilny z: Środki smarne na bazie diestrów; węglowodory chlorowcowane (powyżej 100°C); wysoka odporność na odkształcenie trwałe po ściśnięciu; płyny ropopochodne; płyny na bazie estrów fosforanowych; płyny silikonowe; niektóre kwasy
Material Hardness: 75A
Polymer: FKM (Fluorocarbon)
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 135-6950

SILNIKI PRZEMYSŁOWE

G3612 G3616

PRODUKTY DLA PRZEMYSŁU MORSKIEGO

3616 3612

SILNIKI AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH

3616

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Skorzystaj z czatu z ekspertem