Strona głównaOsprzęt do prac ziemnychKrawędzie tnące i osłony krawędzi łyżkiKrawędzie tnące łyżki135-8244: Krawędź tnąca do zastosowań ciężkich lewa
Strona główna
Osprzęt do prac ziemnychKrawędzie tnące i osłony krawędzi łyżkiKrawędzie tnące łyżki
135-8244: Krawędź tnąca do zastosowań ciężkich lewa
135-8244: Krawędź tnąca do zastosowań ciężkich lewa

Krawędź tnąca 35 mm

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
135-8244: Krawędź tnąca do zastosowań ciężkich lewa
135-8244: Krawędź tnąca do zastosowań ciężkich lewa
135-8244: Krawędź tnąca do zastosowań ciężkich lewa
135-8244: Krawędź tnąca do zastosowań ciężkich lewa
135-8244: Krawędź tnąca do zastosowań ciężkich lewa

Krawędź tnąca 35 mm

Marka: Cat

Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Czy będzie pasować?Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Dodaj maszynę
Chcesz sprawdzić dopasowanie lub szukasz naprawy? Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Sprawdź cenę
Sprawdź cenę
Zaloguj się, aby wyświetlić cenę klienta
Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Schemat części do 135-8244
Wyświetl szczegółowe schematy części
Dodaj swój sprzęt
Specyfikacje części o numerze katalogowym 135-8244

Jednostki miary

USAMetryczny
Hole Spacing (in): 7,874
Edge Length (in): 23,465
Edge Length (mm): 596
Position: LH
Hole Quantity: 4
Edge Shape: Continuous
End 2 Hole Spacing (mm): 133
Hole Size: 1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
End 2 Hole Spacing (in): 5,236
Material: Boron Steel
End 1 Hole Spacing (mm): 133
Thickness (mm): 35
End 1 Hole Spacing (in): 5,236
Width (in): 14,173
End 2 Hole Offset (mm): 64,8
Wear or Durability: Standard
Width (mm): 360
End 2 Hole Offset (in): 2,551
End 1 Hole Offset (in): 2,567
End 1 Hole Offset (mm): 65,2
Thickness (in): 1,378
End Shape 2: Angled Down
Attachment Method: Bolt-On
End Shape 1: Angled Down
Hole Spacing (mm): 200
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 135-8244

SPYCHARKI KOŁOWE

966H 966G 972G II 972M XE 966L 972G 966K 966 966M 972H 972K 966G II 972M 972 972L 966XE 966K XE 972XE 966M XE 966 GC

Wyświetl więcej
Powiązane części
8T-9079
8T-9079: Śruba wpuszczana o długości 85 mm z gwintem 1 1/4-7
Sprawdź cenę
4K-0684
4K-0684: Twarda podkładka 1 1/4 cala
Sprawdź cenę
3K-9770
3K-9770: NAKRĘTKA
Sprawdź cenę
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Skorzystaj z czatu z ekspertem