Trang chủDụng cụ nối đấtCạnh cắt và Bảo vệ cạnh GầuCạnh cắt gầu135-8244: Lưỡi cắt hạng nặng TRÁI
Trang chủ
Dụng cụ nối đấtCạnh cắt và Bảo vệ cạnh GầuCạnh cắt gầu
135-8244: Lưỡi cắt hạng nặng TRÁI
135-8244: Lưỡi cắt hạng nặng TRÁI

Lưỡi cắt 35mm

Nhãn hiệu: Cat

Hình ảnh Sản phẩm
135-8244: Lưỡi cắt hạng nặng TRÁI
135-8244: Lưỡi cắt hạng nặng TRÁI
135-8244: Lưỡi cắt hạng nặng TRÁI
135-8244: Lưỡi cắt hạng nặng TRÁI
135-8244: Lưỡi cắt hạng nặng TRÁI

Lưỡi cắt 35mm

Nhãn hiệu: Cat

Kiểm tra giá
Kiểm tra giá
Đăng nhập để xem giá khách hàng của bạn
Thông Tin Bảo Hành
chính sách hoàn trả
Sơ đồMô tảThông số kỹ thuậtCác kiểu tương thích
Sơ đồ linh kiện cho 135-8244
Xem các sơ đồ Linh kiện chi tiết
Thêm thiết bị của bạn
Thông số kỹ thuật ứng với số linh kiện 135-8244

Đơn vị đo

MỹHệ Mét
Hole Spacing (in): 7,874
Edge Length (in): 23,465
Edge Length (mm): 596
Position: LH
Hole Quantity: 4
Edge Shape: Continuous
End 2 Hole Spacing (mm): 133
Hole Size: 1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
End 2 Hole Spacing (in): 5,236
Material: Boron Steel
End 1 Hole Spacing (mm): 133
Thickness (mm): 35
End 1 Hole Spacing (in): 5,236
Width (in): 14,173
End 2 Hole Offset (mm): 64,8
Wear or Durability: Standard
Width (mm): 360
End 2 Hole Offset (in): 2,551
End 1 Hole Offset (in): 2,567
End 1 Hole Offset (mm): 65,2
Thickness (in): 1,378
End Shape 2: Angled Down
Attachment Method: Bolt-On
End Shape 1: Angled Down
Hole Spacing (mm): 200
Xem Thêm
kiểu tương thích với số linh kiện 135-8244

LƯỠI ỦI BÁNH LỐP

966H 966G 972G II 972M XE 966L 972G 966K 966 966M 972H 972K 966G II 972M 972 972L 966XE 966K XE 972XE 966M XE 966 GC

Xem Thêm
Các linh kiện liên quan
8T-9079
8T-9079: Bulông soi rãnh chiều dài 85 mm đường ren 1 1/4-7
Kiểm tra giá
3K-9770
3K-9770: ĐAI ỐC
Kiểm tra giá
4K-0684
4K-0684: Máy giặt cứng 1 1/4 inch
Kiểm tra giá
PhímPhím
Lắp tại nhà máy

Linh kiện này được thiết kế để lắp vừa thiết bị Cat của bạn dựa trên các thông số kỹ thuật của nhà sản xuất.

Mọi thay đổi so với cấu hình của nhà sản xuất có thể dẫn tới kết quả là sản phẩm không lắp vừa với thiết bị Cat của bạn. Vui lòng tham khảo Đại lý Cat của bạn trước khi thanh toán để đảm bảo rằng linh kiện này phù hợp với thiết bị Cat của bạn trong điều kiện hiện tại và cấu hình giả định của chúng. Chỉ số này không đảm bảo tính tương thích với tất cả các linh kiện.

Tái sản xuất

Không được trả lại

Bộ công cụ

Thay thế

Tái sản xuất

Không được trả lại

Bộ công cụ

Thay thế

Trò chuyện với một chuyên gia