Strona głównaUkład napędowySkrzynie biegów i elementyŁożyska skrzyni biegów143-4642: Specjalne łożysko kulkowe o średnicy wewnętrznej 114,30 mm
Strona główna
Układ napędowySkrzynie biegów i elementyŁożyska skrzyni biegów
143-4642: Specjalne łożysko kulkowe o średnicy wewnętrznej 114,30 mm
143-4642: Specjalne łożysko kulkowe o średnicy wewnętrznej 114,30 mm

Łożysko kulkowe Cat® (jednorzędowe)

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
143-4642: Specjalne łożysko kulkowe o średnicy wewnętrznej 114,30 mm
143-4642: Specjalne łożysko kulkowe o średnicy wewnętrznej 114,30 mm
143-4642: Specjalne łożysko kulkowe o średnicy wewnętrznej 114,30 mm
143-4642: Specjalne łożysko kulkowe o średnicy wewnętrznej 114,30 mm
143-4642: Specjalne łożysko kulkowe o średnicy wewnętrznej 114,30 mm

Łożysko kulkowe Cat® (jednorzędowe)

Marka: Cat

Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Czy będzie pasować?Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Dodaj maszynę
Chcesz sprawdzić dopasowanie lub szukasz naprawy? Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Sprawdź cenę
Sprawdź cenę
Zaloguj się, aby wyświetlić cenę klienta
Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Schemat części do 143-4642
Wyświetl szczegółowe schematy części
Dodaj swój sprzęt
Specyfikacje części o numerze katalogowym 143-4642

Jednostki miary

USAMetryczny
Średnica zewn. (mm): 158,725
Średnica wewn. (mm): 114,3
Wysokość (mm): 22,22
Średnica zewn. (cale): 6,249
Średnica wewn. (cale): 4,500
Wysokość (cale): 0,875
Material: Alloy Steel
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 143-4642

Aktualnie nie mamy żadnych informacji o kompatybilności tej części.

LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Skorzystaj z czatu z ekspertem