Strona główna147-4244: PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY O-RING
Strona główna147-4244: PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY O-RING
147-4244: PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY O-RING

Pierścień o-ring

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
147-4244: PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY O-RING
147-4244: PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY O-RING

Pierścień o-ring

Marka: Cat

Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Czy będzie pasować?Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Dodaj maszynę
Chcesz sprawdzić dopasowanie lub szukasz naprawy? Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Sprawdź cenę
Sprawdź cenę
Zaloguj się, aby wyświetlić cenę klienta
Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Schemat części do 147-4244
Wyświetl szczegółowe schematy części
Dodaj swój sprzęt
Opis numeru katalogowego 147-4244

Opis:
Pierścienie o-ring o regulowanej średnicy zewnętrznej stosuje się tam, gdzie właśnie ich średnica zewnętrzna jest wymiarem kluczowym.

Cechy:
Pierścienie o-ring Cat® wykonuje się z materiałów dobranych odpowiednio do cieczy, temperatury i ciśnienia występujących w silnikach i maszynach Cat. Są one wytrzymałe na ścieranie i wyciskanie oraz zapewniają doskonałą odporność na kompresję. Ponadto część pierścieni o-ring Cat ma powłokę PTFE, która zapobiega ich nadmiernemu przekręcaniu i przycinaniu podczas montażu.

Pierścienie o-ring są produkowane z zachowaniem dokładnych tolerancji wymiarowych, aby perfekcyjnie pasowały do rowków przy utrzymaniu odpowiedniego poziomu kompresji.

Asortyment Cat obejmuje 2500 uszczelek o-ring o różnych wymiarach i z różnych materiałów. To najlepsze rozwiązanie do maszyn ruchomych Cat i innych producentów.

Systemy uszczelnień Cat zabezpieczają kosztowne części przed przeciekami i zanieczyszczeniami. Chroń swoją inwestycję za pomocą oryginalnych uszczelek Cat®.

Zastosowania:
Pierścienie o-ring o regulowanej średnicy zewnętrznej są wykorzystywane w maszynach i silnikach Cat do uszczelniania wielu złączy statycznych i dynamicznych, w tym złączek ORFS (czołowe uszczelnienie o-ring) i STOR (gwint walcowy i pierścień o-ring).

Wyświetl więcej
Specyfikacje części o numerze katalogowym 147-4244

Jednostki miary

USAMetryczny
materiał: NBR — nitryl,Kauczuk nitrylowy / NBR / HNBR / XNBR
Uwagi: Wymiary i opisy materiałów podane tylko w celach informacyjnych. Kolor może różnić się od przedstawionego na ilustracji.
Średnica przekroju poprzecznego (mm): 1,83
Opis materiału: NBR to niezwykle wszechstronny materiał o dobrej odporności na ścieranie i przecięcie. Dobrze sprawdza się w układach powietrza, oleju silnikowego, oleju napędowego, płynu chłodzącego/mocznika, oleju hydraulicznego i oleju do automatycznych skrzyń biegów. Nie nadaje się do biodiesla.
Średnica zewn. (mm): 12,6
Średnica przekroju poprzecznego (cale): 0,072
Średnica zewn. (cale): 0,5
Material Hardness: 75A
Dash Size: 904
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
Inside Diameter (mm): 8,92
Inside Diameter (in): 0,351
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 147-4244

MINIKOPARKI

307B

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Skorzystaj z czatu z ekspertem