หน้าแรก147-4244: ซีลโอริง
หน้าแรก147-4244: ซีลโอริง
147-4244: ซีลโอริง

โอริง

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
147-4244: ซีลโอริง
147-4244: ซีลโอริง

โอริง

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
คำอธิบายสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 147-4244

คำอธิบาย:
โอริงที่ควบคุมด้วย OD นั้นใช้ในซีลที่เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของซีลเป็นขนาดที่สำคัญที่สุด

คุณลักษณะ:
โอริง Cat® ทำจากวัสดุที่เข้ากับของเหลว อุณหภูมิ และแรงดันที่อยู่ในเครื่องยนต์และเครื่องจักร Cat วัสดุต้านทานการสึกหรอและการอัดรีด อีกทั้งมีความต้านทานต่อชุดการบีบอัดซีลที่เหนือกว่า นอกจากนี้โอริงของ Cat บางรุ่นยังเคลือบ PTFE เพื่อลดการบิดตัวและฉีกขาดขณะติดตั้งซีล

ขนาดของโอริงจะคงไว้ที่ความคลาดเคลื่อนต่ำอยู่เสมอเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถใส่เข้าไปในร่องซีลได้พอดีพร้อมการบีบอัดซีลตามที่จำเป็น

โอริงของ Cat เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับความต้องการโอริงในเครื่องจักร Cat และอุปกรณ์เคลื่อนที่อื่น ๆ ด้วยโอริงที่มีมากกว่า 2,500 ขนาดและวัสดุที่แตกต่างกัน

ระบบการซีลของ Cat จะปกป้องชิ้นส่วนที่มีราคาแพงจากการรั่วซึมและปนเปื้อนได้มากกว่า ปกป้องสิ่งที่คุณลงทุนด้วยซีลของแท้จาก Cat®

การใช้งาน:
โอริงที่ควบคุมด้วย OD นำมาใช้ในข้อต่อแบบคงที่และแบบไดนามิกจำนวนมากในเครื่องจักรและเครื่องยนต์ของ Cat รวมถึงข้อต่อและอะแดปเตอร์ ORFS (โอริงซีลหน้า) และ STOR (โอริงเกลียวตรง)

แสดงเพิ่มเติม
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 147-4244

หน่วยวัด

USเมตริก
เส้นผ่านศูนย์กลางภาพตัดขวาง (มม.): 1.83
หมายเหตุ: ขนาดและคำอธิบายวัสดุที่ให้ไว้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น สีอาจแตกต่างจากภาพ
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (นิ้ว): 0.5
วัสดุ: NBR - ไนไตรล์,ยางไนไตรล์ / NBR / HNBR / XNBR
เส้นผ่านศูนย์กลางภาพตัดขวาง (นิ้ว): 0.072
คำอธิบายวัสดุ: NBR เป็นวัสดุอเนกประสงค์ที่มีทนการขัดสีและการตัดดี สามารถใช้งานได้ดีกับอากาศ น้ำมันเครื่อง น้ำมันดีเซล น้ำยาระบายความร้อน/ยูเรีย น้ำมันไฮดรอลิกและน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ ห้ามใช้กับไบโอดีเซล
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม.): 12.6
Material Hardness: 75A
Dash Size: 904
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
Inside Diameter (mm): 8.92
Inside Diameter (in): 0.351
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 147-4244

รถขุดไฮดรอลิกขนาดเล็ก

307B

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน