Strona głównaKabinyWnętrze kabinyFotele i elementy kabinyZawieszenia fotela164-0850: Dźwignia kontroli osprzętu
Strona główna
KabinyWnętrze kabinyFotele i elementy kabinyZawieszenia fotela
164-0850: Dźwignia kontroli osprzętu
164-0850: Dźwignia kontroli osprzętu

Dźwignia sterowania narzędziem Cat® o wysokości 71,3 mm do kabiny operatora

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
164-0850: Dźwignia kontroli osprzętu
164-0850: Dźwignia kontroli osprzętu
164-0850: Dźwignia kontroli osprzętu
164-0850: Dźwignia kontroli osprzętu
164-0850: Dźwignia kontroli osprzętu

Dźwignia sterowania narzędziem Cat® o wysokości 71,3 mm do kabiny operatora

Marka: Cat

Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Czy będzie pasować?Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Dodaj maszynę
Chcesz sprawdzić dopasowanie lub szukasz naprawy? Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Sprawdź cenę
Sprawdź cenę
Zaloguj się, aby wyświetlić cenę klienta
Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
Często kupowane razem
164-0850164-0850
282-2037282-2037
3K-03603K-0360
Wyświetl wszystkie części
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Schemat części do 164-0850
Wyświetl szczegółowe schematy części
Dodaj swój sprzęt
Specyfikacje części o numerze katalogowym 164-0850

Jednostki miary

USAMetryczny
Długość całkowita (mm): 76,2
Wysokość całkowita (mm): 23
Opis materiału: Stal
Szerokość całkowita (mm): 76,2
Długość całkowita (cale): 3
Wysokość całkowita (cale): 0,9
Szerokość całkowita (cale): 3
Material: Alloy Zinc,Carbon Steel,Polyamide Plastic
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 164-0850

SPYCHARKI GĄSIENICOWE

D9T D3K XL D4C III D6K2 XL D6K2 D3G D11T D5K LGP D5G D6 XE D9 D5C III D4K XL D6 D5 D8 D7 D8T D6T D6K2 LGP D4K LGP D4G D5K XL D6K D10T2 D7E LGP D7E D3K LGP D6XE D10 D6K XL D11 D6K LGP D3C III

ŁADOWARKI GĄSIENICOWE

933C 939C 939 933

DŹWIGI BOCZNE DO UKŁADANIA RUR

PL61

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Skorzystaj z czatu z ekspertem