Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন
হোমক্যাবক্যাব ইন্টেরিয়রক্যাব সিট ও উপাদানসিট সাসপেনশন164-0850: ইমপ্লিমেন্ট কন্ট্রোল লিভার
হোম
ক্যাবক্যাব ইন্টেরিয়রক্যাব সিট ও উপাদানসিট সাসপেনশন
164-0850: ইমপ্লিমেন্ট কন্ট্রোল লিভার
164-0850: ইমপ্লিমেন্ট কন্ট্রোল লিভার

Cat® 71.3mm উচ্চতা অপারেটর কেবিনের জন্য কন্ট্রোল লিভার ইমপ্লিমেন্ট করুন

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
164-0850: ইমপ্লিমেন্ট কন্ট্রোল লিভার
164-0850: ইমপ্লিমেন্ট কন্ট্রোল লিভার
164-0850: ইমপ্লিমেন্ট কন্ট্রোল লিভার
164-0850: ইমপ্লিমেন্ট কন্ট্রোল লিভার
164-0850: ইমপ্লিমেন্ট কন্ট্রোল লিভার

Cat® 71.3mm উচ্চতা অপারেটর কেবিনের জন্য কন্ট্রোল লিভার ইমপ্লিমেন্ট করুন

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

Description:
Cat seats are designed to provide an ergonomic seating option for machine operators. Levers allow easy installation and removal of the armrest cushion assemblies used on rugged Cat suspension seat systems. Adjustable levers are designed for use where space is limited. Cat service and replacement parts allow easy field service of Cat seating systems. Quality you expect for your equipment.

Attributes:
• Adjustable lever assembly
• Steel lever body with M10X1.5 threaded post
• Plastic (Nylon 6/6) handle
• User friendly ergonomic design

Application:
Lever handle used as needed to easily install and remove armrest cushion assemblies of suspension seat systems in the operator station of Cat heavy duty equipment. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।

Description:
Cat seats are designed to provide an ergonomic seating option for machine operators. Levers allow easy installation and removal of the armrest cushion assemblies used on rugged Cat suspension seat systems. Adjustable levers are designed for use where space is limited. Cat service and replacement parts allow easy field service of Cat seating systems. Quality you expect for your equipment.

Attributes:
• Adjustable lever assembly
• Steel lever body with M10X1.5 threaded post
• Plastic (Nylon 6/6) handle
• User friendly ergonomic design

Application:
Lever handle used as needed to easily install and remove armrest cushion assemblies of suspension seat systems in the operator station of Cat heavy duty equipment. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
উপাদানের বিবরণ: স্টিল
মোট প্রস্থ (in): 3
মোট দৈর্ঘ্য (mm): 76.2
মোট উচ্চতা (in): 0.9
মোট প্রস্থ (mm): 76.2
মোট উচ্চতা (mm): 23
মোট দৈর্ঘ্য (in): 3
Material: Alloy Zinc,Carbon Steel,Polyamide Plastic
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
উপাদানের বিবরণ: স্টিল
মোট প্রস্থ (in): 3
মোট দৈর্ঘ্য (mm): 76.2
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Track-Type Tractor
D9TD3K XLD4C IIID6K2 XLD6K2D3GD11TD5K LGPD5GD6 XED9D5C IIID4K XLD6D5D8D7D8TD6TD6K2 LGPD4K LGPD4GD5K XLD6KD10T2D7E LGPD7ED3K LGPD6XED10D6K XLD11D6K LGPD3C III
Pipelayer
PL61
Track Loader
933C939C939933
আরও দেখুন
Track-Type Tractor
D9TD3K XLD4C IIID6K2 XLD6K2D3GD11TD5K LGPD5GD6 XED9D5C IIID4K XLD6D5D8D7D8TD6TD6K2 LGPD4K LGPD4GD5K XLD6KD10T2D7E LGPD7ED3K LGPD6XED10D6K XLD11D6K LGPD3C III
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
164-0850 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
164-0850 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
164-0850 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

Description:
Cat seats are designed to provide an ergonomic seating option for machine operators. Levers allow easy installation and removal of the armrest cushion assemblies used on rugged Cat suspension seat systems. Adjustable levers are designed for use where space is limited. Cat service and replacement parts allow easy field service of Cat seating systems. Quality you expect for your equipment.

Attributes:
• Adjustable lever assembly
• Steel lever body with M10X1.5 threaded post
• Plastic (Nylon 6/6) handle
• User friendly ergonomic design

Application:
Lever handle used as needed to easily install and remove armrest cushion assemblies of suspension seat systems in the operator station of Cat heavy duty equipment. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
পার্ট নম্বর 164-0850 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
উপাদানের বিবরণ: স্টিল
মোট প্রস্থ (in): 3
মোট দৈর্ঘ্য (mm): 76.2
মোট উচ্চতা (in): 0.9
মোট প্রস্থ (mm): 76.2
মোট উচ্চতা (mm): 23
মোট দৈর্ঘ্য (in): 3
Material: Alloy Zinc,Carbon Steel,Polyamide Plastic
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 164-0850 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

TRACK-TYPE TRACTOR

D9T D3K XL D4C III D6K2 XL D6K2 D3G D11T D5K LGP D5G D6 XE D9 D5C III D4K XL D6 D5 D8 D7 D8T D6T D6K2 LGP D4K LGP D4G D5K XL D6K D10T2 D7E LGP D7E D3K LGP D6XE D10 D6K XL D11 D6K LGP D3C III

PIPELAYER

PL61

TRACK LOADER

933C 939C 939 933

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন