Strona głównaOsprzęt do prac ziemnychZęby łyżki i systemy złączyZłącza195-7224: Środkowa nakładka dwustronna
Strona główna
Osprzęt do prac ziemnychZęby łyżki i systemy złączyZłącza
195-7224: Środkowa nakładka dwustronna
195-7224: Środkowa nakładka dwustronna

Środkowa nakładka dwustronna J225

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
195-7224: Środkowa nakładka dwustronna
195-7224: Środkowa nakładka dwustronna
195-7224: Środkowa nakładka dwustronna
195-7224: Środkowa nakładka dwustronna
195-7224: Środkowa nakładka dwustronna
195-7224: Środkowa nakładka dwustronna

Środkowa nakładka dwustronna J225

Marka: Cat

Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
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
Schemat części do 195-7224
Wyświetl szczegółowe schematy części
Dodaj swój sprzęt
Specyfikacje części o numerze katalogowym 195-7224

Jednostki miary

USAMetryczny
Rozmiar złącza: J225
Położenie: Środkowy
Osprzęt: Napawany
Materiał odporny na ścieranie: Opcja standardowa
Maszyna: Ładowarka
Series: J Series
Size: J225
Overall Length (mm): 225
Width (in): 1,969
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 8,858
Width (mm): 50
Base Edge Thickness Class: 25
Bevel Angle: 22.5
Hole Quantity: 0
Bottom Strap Length (in): 5,394
Corner Kickout Angle: 0
Bottom Strap Length (mm): 137
Type: Two Strap
Material: Low Alloy Steel
Attachment Method: Weld-On
Hole Spacing (mm): 0
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 195-7224

MINIKOPARKI

306.5 308.5 308 307.5 309 306 307 307D 305.5E2 305.5E 308E SR 307E 308E CR 308E 308D 305.5 GC 306E 306E2 305E2 308E2 305E2 CR 307E2 308E2 CR 310

KOPARKO-ŁADOWARKI

450 420F2 422F2 444F2 427F2 428F2 446D 432F2 430F2 434F2 416F2 450E 415F2 450F

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Skorzystaj z czatu z ekspertem