หน้าแรกเครื่องมืองานดินฟันบุ้งกี๋และระบบอะแดปเตอร์อะแดปเตอร์195-7224: อะแดปเตอร์สองสายตรงกลาง
หน้าแรก
เครื่องมืองานดินฟันบุ้งกี๋และระบบอะแดปเตอร์อะแดปเตอร์
195-7224: อะแดปเตอร์สองสายตรงกลาง
195-7224: อะแดปเตอร์สองสายตรงกลาง

ศูนย์กลางอะแดปเตอร์สองสาย J225

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
195-7224: อะแดปเตอร์สองสายตรงกลาง
195-7224: อะแดปเตอร์สองสายตรงกลาง
195-7224: อะแดปเตอร์สองสายตรงกลาง
195-7224: อะแดปเตอร์สองสายตรงกลาง
195-7224: อะแดปเตอร์สองสายตรงกลาง
195-7224: อะแดปเตอร์สองสายตรงกลาง

ศูนย์กลางอะแดปเตอร์สองสาย J225

แบรนด์: Cat

ตรวจสอบราคา
ตรวจสอบราคา
ล็อกอินเพื่อดูราคาลูกค้าของคุณ
ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
แผนภาพชิ้นส่วนสำหรับ 195-7224
ดูไดอะแกรมชิ้นส่วนแบบละเอียด
เพิ่มอุปกรณ์ของคุณ
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 195-7224

หน่วยวัด

USเมตริก
วัสดุที่ทนต่อรอยขัดสี: ตัวเลือกมาตรฐาน
เครื่องจักร: รถตัก
อุปกรณ์เสริม: โดยการเชื่อม
ขนาดอะแดปเตอร์: J225
ตำแหน่ง: กลาง
Series: J Series
Size: J225
Overall Length (mm): 225
Width (in): 1.969
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 8.858
Width (mm): 50
Base Edge Thickness Class: 25
Bevel Angle: 22.5
Hole Quantity: 0
Bottom Strap Length (in): 5.394
Corner Kickout Angle: 0
Bottom Strap Length (mm): 137
Type: Two Strap
Material: Low Alloy Steel
Attachment Method: Weld-On
Hole Spacing (mm): 0
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 195-7224

รถหน้าตักหลังขุด

450 420F2 422F2 444F2 427F2 428F2 446D 432F2 430F2 434F2 416F2 450E 415F2 450F

รถขุดไฮดรอลิกขนาดเล็ก

306.5 308.5 308 307.5 309 306 307 307D 305.5E2 305.5E 308E SR 307E 308E CR 308E 308D 305.5 GC 306E 306E2 305E2 308E2 305E2 CR 307E2 308E2 CR 310

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

คุยกับผู้เชี่ยวชาญ