214-7315: Klucz
Strona głównaMateriały i wyposażenie warsztatuNarzędziaKlucze214-7315: Klucz

214-7315: Klucz

Cat® Flare Nut Wrench is used to securely grip and turn flare nuts, allowing for easy assembly and disassembly of hydraulic fittings

Marka: Cat

Zdjęcia produktu

214-7315: Klucz

214-7315: Klucz

Cat® Flare Nut Wrench is used to securely grip and turn flare nuts, allowing for easy assembly and disassembly of hydraulic fittings

Marka: Cat

Opis numeru katalogowego 214-7315

The Flare Nut Wrench is used to fit snugly around flare nuts, which are commonly used in high-pressure fluid connections. By providing a solid grip on the nut, this wrench ensures that it is tightened and loosened without slipping and damaging the fitting. This capability is needed for maintaining the integrity of hydraulic lines and preventing leaks. The wrench's accurate fit makes it a reliable tool for both routine maintenance and more complex repairs.

Attributes:
• Features 1/2 inch and 9/16 inch openings for versatility in working with different nut sizes.
• Features a 6-point socket for a secure grip to prevent slipping under pressure.
• Provides accurate engagement with flare nut fasteners.
• Provides high torque capacity for effective loosening and tightening.
• Features a chrome finish for increased durability and resistance to corrosion.

Applications:
The Flare Nut Wrench is used to handle flare nuts that connect high-pressure fluid lines in maintenance and repair tasks, ensuring secure and leak-proof connections.

Ostrzeżenie:Rak i problemy układu rozrodczego — www.P65Warnings.ca.gov

Specyfikacje części o numerze katalogowym 214-7315

Jednostki miary

    Długość (cale):

    6,811

    Weight (lb):

    0,37

    Material:

    Steel

    Rozmiar (cale):

    1/2 x 9/16

Legenda

Legenda

Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione