AloitusKorjaamon tarvikkeetTyökJakoavaimet214-7315: Väännin
AloitusKorjaamon tarvikkeetTyökJakoavaimet214-7315: Väännin
214-7315: Väännin

Cat® Flare Nut Wrench is used to securely grip and turn flare nuts, allowing for easy assembly and disassembly of hydraulic fittings

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
214-7315: Väännin
214-7315: Väännin

Cat® Flare Nut Wrench is used to securely grip and turn flare nuts, allowing for easy assembly and disassembly of hydraulic fittings

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KuvausTekniset tiedot
Osanumeron 214-7315 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Pituus (mm): 173,0
Pituus (in): 6,811
Weight (kg): 0,168
Weight (lb): 0,37
Material: Steel
Koko (in): 1/2 x 9/16
Koko (mm): 12.7 x 14.28
Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu