Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneSworznie cięgien i łożyska tulejoweŁożyska tulejowe230-9108: Tuleja
Strona główna
Elementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneSworznie cięgien i łożyska tulejoweŁożyska tulejowe
230-9108: Tuleja
230-9108: Tuleja

Łożysko tulejowe proste

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
230-9108: Tuleja
230-9108: Tuleja
230-9108: Tuleja
230-9108: Tuleja
230-9108: Tuleja

Łożysko tulejowe proste

Marka: Cat

Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
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
Schemat części do 230-9108
Wyświetl szczegółowe schematy części
Dodaj swój sprzęt
Specyfikacje części o numerze katalogowym 230-9108

Jednostki miary

USAMetryczny
Inside Diameter (mm): 35
Inside Diameter (in): 1,38
Outside Diameter (mm): 45
Outside Diameter (in): 1,77
Overall Length (mm): 40
Overall Length (in): 1,57
materiał: Stal
Type: STRAIGHT SLEEVE
Przybliżona długość całkowita (mm): 40
Przybliżona średnica zewnętrzna (mm): 45
Otwory poprzeczne: Nie
Przybliżona średnica wewnętrzna (mm): 35
Rowek zewnętrzny: Nie
Rowek wewnętrzny: Tak
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 230-9108

MINIKOPARKI

302.5 302.5C

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Skorzystaj z czatu z ekspertem