Главная страницаКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыПальцы рычажного механизма и подшипники скольженияПодшипники скольжения230-9108: Втулка
Главная страница
Крепежные детали, уплотнители и расходные материалыПальцы рычажного механизма и подшипники скольженияПодшипники скольжения
230-9108: Втулка
230-9108: Втулка

Прямой подшипник скольжения

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
230-9108: Втулка
230-9108: Втулка
230-9108: Втулка
230-9108: Втулка
230-9108: Втулка

Прямой подшипник скольжения

Торговая марка: Cat

Добавьте оборудование, чтобы узнать, подходит ли деталь или возможен ли ремонт.
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
Схема детали для 230-9108
Просмотр подробных схем запасных частей
Добавить свое оборудование
Технические характеристики номера по каталогу 230-9108

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Inside Diameter (mm): 35
Inside Diameter (in): 1,38
Outside Diameter (mm): 45
Outside Diameter (in): 1,77
Overall Length (mm): 40
Overall Length (in): 1,57
Материал: Сталь
Type: STRAIGHT SLEEVE
Поперечные отверстия: Нет
Приблизительная общая длина (мм): 40
Внешняя канавка: Нет
Внутренняя канавка: Да
Приблизительный внутренний диаметр (мм): 35
Приблизительный наружный диаметр (мм): 45
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 230-9108

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ МИНИ-ЭКСКАВАТОР

302.5 302.5C

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Связаться с экспертом