Strona głównaElementy elektryczne i elektroniczneOświetlenie i akcesoria oświetlenioweŚwiatła234-4324: Lampa strumieniowa mocowana pionowo 24 V
Strona główna
Elementy elektryczne i elektroniczneOświetlenie i akcesoria oświetlenioweŚwiatła
234-4324: Lampa strumieniowa mocowana pionowo 24 V
234-4324: Lampa strumieniowa mocowana pionowo 24 V

Lampa strumieniowa mocowana pionowo 24 V Cat®

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
234-4324: Lampa strumieniowa mocowana pionowo 24 V
234-4324: Lampa strumieniowa mocowana pionowo 24 V

Lampa strumieniowa mocowana pionowo 24 V Cat®

Marka: Cat

Sprawdź cenę
Sprawdź cenę
Zaloguj się, aby wyświetlić cenę klienta
Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Schemat części do 234-4324
Wyświetl szczegółowe schematy części
Dodaj swój sprzęt
Specyfikacje części o numerze katalogowym 234-4324

Jednostki miary

USAMetryczny
Typ lampy: Halogenowe
Napięcie (V): 24
Długość (mm): 83
Wysokość (cale): 3,7
Długość (cale): 3,27
Rodzaj światła: Halogenowe światła robocze
Szerokość (mm): 104
Wysokość (mm): 94
Typ złącza: Wbudowane złącze DT
Układ reflektora: Szerokostrumieniowe dalekiego zasięgu
Szerokość (cale): 4,09
Rodzaj mocowania: Pionowa
Material: Polycarbonate Plastic
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 234-4324

SPYCHARKI KOŁOWE

980G II

RÓWNIARKI SAMOBIEŻNE

12H 140 160 12K 14M 120H 143H 135H 160K 140K 2 140K 160H 120K 140H 163H 14H 120K 2 16H

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Skorzystaj z czatu z ekspertem