Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneUszczelki, pierścienie i pierścienie O-ringInne uszczelki259-4470: Stalowa podkładka regulacyjna o grubości 0,12 mm
Strona główna
Elementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneUszczelki, pierścienie i pierścienie O-ringInne uszczelki
259-4470: Stalowa podkładka regulacyjna o grubości 0,12 mm
259-4470: Stalowa podkładka regulacyjna o grubości 0,12 mm

Podkładka regulacyjna

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
259-4470: Stalowa podkładka regulacyjna o grubości 0,12 mm
259-4470: Stalowa podkładka regulacyjna o grubości 0,12 mm
259-4470: Stalowa podkładka regulacyjna o grubości 0,12 mm
259-4470: Stalowa podkładka regulacyjna o grubości 0,12 mm
259-4470: Stalowa podkładka regulacyjna o grubości 0,12 mm

Podkładka regulacyjna

Marka: Cat

Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Czy będzie pasować?Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Dodaj maszynę
Chcesz sprawdzić dopasowanie lub szukasz naprawy? Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Sprawdź cenę
Sprawdź cenę
Zaloguj się, aby wyświetlić cenę klienta
Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Schemat części do 259-4470
Wyświetl szczegółowe schematy części
Dodaj swój sprzęt
Specyfikacje części o numerze katalogowym 259-4470

Jednostki miary

USAMetryczny
Grubość (mm): 0,12
Grubość (cale): 0,004
Średnica zewn. (mm): 305,35
Średnica zewn. (cale): 12,021
materiał: Stalowa podkładka regulacyjna
Średnica wewn. (mm): 198,42
Średnica wewn. (cale): 7,811
Rozmiar otworu (mm): 22,5
Rozmiar otworu (cale): 0,885
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 259-4470

RÓWNIARKI SAMOBIEŻNE

16M 18M3 16M3 14M 14M-3 14M3 16 14 18

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Skorzystaj z czatu z ekspertem