Caterpillar

选择设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果。再试一次。
注册
Caterpillar

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择设备

首页紧固件、密封件和耗材密封件、垫片和 O 形密封圈其他密封件259-4470: 0.12 mm 厚钢垫片
首页
紧固件、密封件和耗材密封件、垫片和 O 形密封圈其他密封件
259-4470: 0.12 mm 厚钢垫片
259-4470: 0.12 mm 厚钢垫片

垫片

品牌: Cat

产品图像
259-4470: 0.12 mm 厚钢垫片
259-4470: 0.12 mm 厚钢垫片
259-4470: 0.12 mm 厚钢垫片
259-4470: 0.12 mm 厚钢垫片
259-4470: 0.12 mm 厚钢垫片

垫片

品牌: Cat

添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
是否适配?添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
添加设备
是否合适,或者是否要进行维修? 添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
查看价格
查看价格
登录以查看您的客户价格
保修信息
退货政策
常购产品组合
259-4470259-4470
259-4471259-4471
259-4472259-4472
查看所有零件
图表描述技术规格兼容型号
259-4470 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
零件号 259-4470 的技术规格

计量单位

美制公制
厚度(mm): 0.12
厚度(in): 0.004
外径(mm): 305.35
外径(in): 12.021
材料: 垫片钢
内径(mm): 198.42
内径(in): 7.811
孔尺寸(mm): 22.5
孔尺寸(in): 0.885
查看更多
零件号 259-4470 的兼容型号

平地机

16M 18M3 16M3 14M 14M-3 14M3 16 14 18